10174180
SRVO-5045B
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1701 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 8.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.315 in |
Longueur de la broche | 6.5 mm |
Longueur de la broche | 0.256 in |
Diamètre de tête de la goupille | 9.0 mm |
Diamètre de tête de la goupille | 0.354 in |
Hauteur de tête de la goupille | 2.2 mm |
Hauteur de tête de la goupille | 0.087 in |
Ø tête | 12.0 mm |
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 3.0 mm |
Épaisseur tête | 0.118 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 5.1 - 5.2 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.201 - 0.205 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.5 - 2.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.059 - 0.098 in |
Force d'arrachement | 25.0 kg |
Force d'arrachement | 25.0 kg |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Type de rivet | Clips |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 01 48 17 50 00 ou par mail à sales@essentracomponents.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.