Menu Rechercher

Rivets pression - Radiateur

En stock

Les rivets pour radiateur sont montés sur ressort. Ils sont utilisés pour fixer un radiateur à une puce de processeur sur une carte imprimée. Le ressort en métal fournit une pression continue sur le radiateur jusqu'à la cuisson de l'adhésif thermique.

Notre gamme comporte deux options. L'une a un ressort en acier chromé et l'autre un ressort en acier inoxydable. L'option en acier inoxydable peut aussi être installée à l'aide d'un tournevis cruciforme.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre minimal de trou de panneau fixe Diamètre maximal de trou de panneau fixe Forme Épaisseur panneau Longueur d'ancrage Ø trou Ajouter au panier
0,2716 € - 0,2716 € 891 En stock
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
0,2671 € - 0,2671 € 3554 En stock
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
Rivet pour radiateur 3.1 mm Nylon 6/6 ; acier Naturel

10010709

Gamme de prix
0,2716 € - 0,2716 €

Niveaux de stock
891 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    4.6 mm
  • Ø trou
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau
    9.1 mm
Rivet pour radiateur 3.0 mm Nylon 6/6 ; acier Naturel

10010693

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
3554 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau
    8.0 mm