Menu Rechercher

Rondelles de blocage 7.0 mm 14.0 mm POM Noir

Ces bagues de retenue en POM noir sont conçues pour être utilisées sur des essieux contenant une rainure pré-usinée. La bague de retenue est livrée avec une lèvre pour faciliter le montage et le démontage.
Nouvelle référence Essentra:

10052358

Ancienne référence Essentra:

011207059905

113767 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1368 €
1000 + 0,0981 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

68,40 €

500 x 0,1368 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyoxyméthylène
Type de rondelle Rondelle imperdable
Diamètre extérieur 14.0 mm
Hauteur de rainure compatible 1.3 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter