10232408
1040140900VR
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de rondelle | Rondelle imperdable |
---|---|
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Couleur | Naturel |
Tailles de vis compatible (toutes) | M12 |
Diamètre extérieur | 24.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.945 in |
Diamètre intérieur | 13.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.512 in |
Épaisseur | 2.5 mm |
Épaisseur | 0.098 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer