Menu Rechercher

Roulettes industrielles

En stock

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
155 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
15,8055 € - 31,3138 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
80.0 kg
154 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
400.0 kg
11,1213 € - 21,3405 € 196 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
100.0 kg
17,4353 € - 55,6678 € 13 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
83,6297 € - 83,6297 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
12 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Demander le délai de livraison ici
175.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
9,143 € - 18,122 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Roulette à tige filetée
60.0 kg
12 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
100.0 kg
Demander le délai de livraison ici
175.0 mm
Roulette à platine pivotante
650.0 kg
58,179 € - 111,684 € 3 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
160.0 kg
73,2075 € - 73,2075 € 15 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
18,9728 € - 37,5868 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
120.0 kg
133,1219 € - 133,1219 € 2 En stock
200.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
8 En stock
125.0 mm
Roulette à platine fixe
100.0 kg
272 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
50.0 kg
16 En stock
200.0 mm
Roulette à platine pivotante
Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
12,2385 € - 23,5033 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
Demander le délai de livraison ici
180.0 mm
Roulette à platine pivotante
170.0 kg
  • sur 8
Roulette pivotante 125.0 mm (Ø) 32.0 mm (lg) Nylon

10283448

Gamme de prix
31,3138 € - 15,8055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 150.0 mm 400.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10270264


Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10277973

Gamme de prix
21,3405 € - 11,1213 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 100.0 mm 120.0 kg À visser 95.0 mm Blanc

10278017

Gamme de prix
55,6678 € - 17,4353 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 150.0 mm 400.0 kg À visser 132.0 mm Rouge

10270295

Gamme de prix
83,6297 € - 83,6297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 80.0 mm 160.0 kg À visser 100.0 mm Rouge

10278185


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 175.0 mm 650.0 kg À visser 132.0 mm Rouge

10270301


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette pivotante 75.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Nylon

10283417

Gamme de prix
18,122 € - 9,143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 150.0 mm 100.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10294154


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 175.0 mm 650.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10270271


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 80.0 mm 160.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10278154

Gamme de prix
111,684 € - 58,179 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PU
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 100.0 mm 225.0 kg À visser 100.0 mm Rouge

10278192

Gamme de prix
73,2075 € - 73,2075 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette pivotante 125.0 mm (Ø) 44.0 mm (lg) Nylon

10283738

Gamme de prix
37,5868 € - 18,9728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 200.0 mm 700.0 kg À visser 132.0 mm Rouge

10270318

Gamme de prix
133,1219 € - 133,1219 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à platine fixe 125.0 mm 37.5 mm Noir

10269824


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10269862


Niveaux de stock
272 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 200.0 mm 170.0 kg Montage à l'aide de vis 129.0 mm Noir

10269916


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 150.0 mm 140.0 kg À visser 133.0 mm Noir

10269954


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette pivotante 80.0 mm (Ø) 22.0 mm (lg) Plastique

10276273

Gamme de prix
23,5033 € - 12,2385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 180.0 mm 170.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10269909


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis