Menu Rechercher

Rubans de masquage - Haute température

En stock

Nos rubans de masquage haute température sont fournis sous forme de rouleau continu. Ils supportent des températures comprises entre 80 C à 260 C. Faciles à retirer, ils ne laissent aucun résidu d'adhésif inesthétique. Ces rubans sont principalement destinés à un usage général et conviennent à la plupart des applications basse température, ainsi qu'à une variété d'applications haute température pour répondre aux exigences de votre projet.

La gamme comprend des rubans en polyester supportant une température maximale de 180 C. La version bleue, plus fine, présente une épaisseur de 25 microns et convient aux formes arrondies. La version verte, plus épaisse, présente une épaisseur de 38 microns et peut être utilisée pour la peinture poudre et l'anodisation.

Notre ruban en polyimide haute performance est idéal pour l'électrophorèse. Le ruban marron en rouleau supporte une température maximale de 260 C et offre une résistance chimique et à l'abrasion.

Notre gamme comprend un ruban Eze-wrap en caoutchouc silicone qui supporte une température maximale de 204 C. Thermodurcissable, auto-adhésif et compact, il offre d'excellentes propriétés d'étanchéité. Parfaitement adapté aux géométries difficiles.

Pourquoi ne pas essayer notre bande de tissu en fibre de verre qui peut supporter une température jusqu'à 250 C ? Ce ruban est résistant aux solvants et à l'abrasion et le tissu résistant ne se déchire pas facilement. Un choix idéal pour les applications à haute pression telles que le sablage.

Nous proposons également une gamme de rubans de masquage en papier pouvant supporter des températures allant de 80 C à 180C. Ils constituent un excellent choix pour les applications de peinture..

Séries: SR1059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Température maximale de fonctionnement Longueur totale Couleur Matière Largeur totale Ajouter au panier
18,3988 € - 18,3988 € 5 En stock
260 °C
33.0 m
Marron
PA
12.0 mm
30,4938 € - 30,4938 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Tissu en fibre de verre
46,7605 € - 46,7605 € Demander le délai de livraison ici
180 °C
66.0 m
Vert
Polyester
30.0 mm
32,5233 € - 32,5233 € 10 En stock
180 °C
66.0 m
Vert
Polyester
18.0 mm
46,4838 € - 46,4838 € 51 En stock
Bleu
Polyester
19,4853 € - 19,4853 € Demander le délai de livraison ici
180 °C
66.0 m
Vert
Polyester
25.0 mm
77,90 € - 77,90 € 1 En stock
260 °C
33.0 m
Marron
PA
50.0 mm
32,2978 € - 32,2978 € 70 En stock
Blanc
Papier crépon
63,4988 € - 63,4988 € 61 En stock
Blanc
Tissu en fibre de verre
8,5793 € - 8,5793 € 8 En stock
120 °C
50.0 m
Blanc
Papier crépon
25.0 mm
150,8698 € - 150,8698 € Demander le délai de livraison ici
180 °C
66.0 m
Vert
Polyester
100.0 mm
38,95 € - 38,95 € 7 En stock
180 °C
66.0 m
Vert
Polyester
50.0 mm
107,9018 € - 107,9018 € 2 En stock
Bleu
Polyester
60,3828 € - 60,3828 € 11 En stock
180 °C
66.0 m
Vert
Polyester
40.0 mm
113,1498 € - 113,1498 € Demander le délai de livraison ici
180 °C
66.0 m
Vert
Polyester
75.0 mm
38,95 € - 38,95 € 3 En stock
260 °C
33.0 m
Marron
PA
25.0 mm
7,3185 € - 7,3185 € 3 En stock
80 °C
50.0 m
Blanc
Papier crépon
25.0 mm
10,5473 € - 10,5473 € 19 En stock
180 °C
66.0 m
Vert
Polyester
12.0 mm
58,6813 € - 58,6813 € 25 En stock
Bleu
Polyester
Ruban de masquage 260 °C 12.0 mm (lg) 33.0 m (L) Marron

10221358

Gamme de prix
18,3988 € - 18,3988 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    33.0 m
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Code produit
    3919108090
  • Matière complète
    Polyamide
Ruban de masquage 250 °C 12.0 mm (lg) 50.0 m (L) Blanc

10307816

Gamme de prix
30,4938 € - 30,4938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    7019699085
  • Matière complète
    Tissu en fibre de verre
  • Type de taraud
    Rouleau continu
Ruban de masquage 180 °C 30.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

10184158

Gamme de prix
46,7605 € - 46,7605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 180 °C 18.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

10184134

Gamme de prix
32,5233 € - 32,5233 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 180 °C 12.0 mm (lg) 66.0 m (L) Bleu

10216477

Gamme de prix
46,4838 € - 46,4838 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
  • Type de taraud
    Rouleau continu
Ruban de masquage 180 °C 25.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

10184141

Gamme de prix
19,4853 € - 19,4853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3919108090
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 260 °C 50.0 mm (lg) 33.0 m (L) Marron

10221372

Gamme de prix
77,90 € - 77,90 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    33.0 m
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyamide
Ruban de masquage 135 °C 25.0 mm (lg) 50.0 m (L) Blanc

10309681

Gamme de prix
32,2978 € - 32,2978 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    4811419000
  • Matière complète
    Papier crépon
  • Type de taraud
    Rouleau continu
Ruban de masquage 250 °C 25.0 mm (lg) 50.0 m (L) Blanc

10307823

Gamme de prix
63,4988 € - 63,4988 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    7019699085
  • Matière complète
    Tissu en fibre de verre
  • Type de taraud
    Rouleau continu
Ruban de masquage 120 °C 25.0 mm (lg) 50.0 m (L) Blanc

10299418

Gamme de prix
8,5793 € - 8,5793 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    4811419000
  • Matière complète
    Papier crépon
Ruban de masquage 180 °C 100.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

10184110

Gamme de prix
150,8698 € - 150,8698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    100.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 180 °C 50.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

10184172

Gamme de prix
38,95 € - 38,95 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3919108090
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 180 °C 50.0 mm (lg) 66.0 m (L) Bleu

10216491

Gamme de prix
107,9018 € - 107,9018 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
  • Type de taraud
    Rouleau continu
Ruban de masquage 180 °C 40.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

10184165

Gamme de prix
60,3828 € - 60,3828 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 180 °C 75.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

10184189

Gamme de prix
113,1498 € - 113,1498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 260 °C 25.0 mm (lg) 33.0 m (L) Marron

10221365

Gamme de prix
38,95 € - 38,95 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    33.0 m
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Code produit
    3919908099
  • Matière complète
    Polyamide
Ruban de masquage 80 °C 25.0 mm (lg) 50.0 m (L) Blanc

10241776

Gamme de prix
7,3185 € - 7,3185 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    4811419000
  • Matière complète
    Papier crépon
Ruban de masquage 180 °C 12.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

10184127

Gamme de prix
10,5473 € - 10,5473 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 180 °C 25.0 mm (lg) 66.0 m (L) Bleu

10216484

Gamme de prix
58,6813 € - 58,6813 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3919908099
  • Matière complète
    Polyester
  • Type de taraud
    Rouleau continu