Menu Rechercher

Serre-câble à clipser

En stock

Le serre-câble à verrou supérieur à enfoncer s'installe rapidement et facilement en l'encliquetant sur une surface plane. Il est doté d'un système de verrou supérieur à enfoncer et permet de maintenir fermement les câbles en place lors de son installation sur les murs, les plafonds et les sols, les empêchant ainsi de bouger ou d'être endommagés.

Idéal pour les câbles ou les fils plats, en les attachant horizontalement à la base. Il est couramment utilisé dans l'industrie automobile et mécanique, où il est important de pouvoir fixer les câbles en toute sécurité.

  • Matière : PA
  • Couleur : Naturel
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-0

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Longueur de la base Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Plage d'épaisseur panneau Tou(te)s
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Longueur de la base Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,2224 € - 0,2224 € 7616 En stock
57.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,2031 € - 0,2031 € 2862 En stock
42.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,2059 € - 0,2059 € 4861 En stock
47.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1835 € - 0,1835 € 1500 En stock
27.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,306 € - 0,306 € 4368 En stock
72.0 mm
0.8 - 1.6 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 45.0 mm 57.0 mm PA

10154465

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
7616 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    57.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    45.0 mm
  • Hauteur interne
    3.7 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 30.0 mm 42.0 mm PA

10154441

Gamme de prix
0,2031 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
2862 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    42.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    30.0 mm
  • Hauteur interne
    3.7 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 35.0 mm 47.0 mm PA

10154458

Gamme de prix
0,2059 € - 0,2059 €

Niveaux de stock
4861 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    47.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    35.0 mm
  • Hauteur interne
    3.7 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 15.0 mm 27.0 mm PA

10154434

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    27.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    15.0 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 60.0 mm 72.0 mm PA

10154472

Gamme de prix
0,306 € - 0,306 €

Niveaux de stock
4368 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    72.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    60.0 mm
  • Hauteur interne
    3.7 mm