Les clips réglables se clipsent dans un panneau ; le clip réglable polyvalent peut accepter tout un éventail de tailles de câble.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Diamètre maximal de câbles compatibles | Mode de montage | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3342 € - 0,3342 € | 2914 En stock |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Adhésif et à visser
|
||
0,1658 € - 0,1658 € | 9852 En stock |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,1851 € - 0,1851 € | 5483 En stock |
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,1956 € - 0,1956 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,1745 € - 0,1745 € | 1767 En stock |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,1084 € - 0,1084 € | 5000 En stock |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,216 € - 0,216 € | 4793 En stock |
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,2259 € - 0,2259 € | 58822 En stock |
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,2612 € - 0,2612 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
1,3303 € - 1,3303 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
0,1507 € - 0,1507 € | 100 En stock |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
1,1954 € - 1,1954 € | 2167 En stock |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.