Menu Rechercher

Serre-câbles - À clipser, Ajustable

En stock

La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètre du faisceau de câbles Couleur Diamètre du trou de montage Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,0633 € - 0,0633 € 330306 En stock
5.6 mm
Noir
4.4 mm
0,0675 € - 0,0675 € 15403 En stock
12.5 mm
Noir
4.4 mm
0,3311 € - 0,3311 € 921 En stock
7.9 - 10.2 mm
Naturel
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,5626 € - 0,5626 € 10600 En stock
14.7 - 19.1 mm
Naturel
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0662 € - 0,0662 € 5609 En stock
10.0 mm
Noir
4.4 mm
10019504 0,0624 € - 0,0624 € 18140 En stock
4.8 mm
Noir
4.4 mm
1,7613 € - 1,7613 € Demander le délai de livraison ici
11.9 - 14.3 mm
Naturel
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,2489 € - 0,2489 € 14933 En stock
11.9 - 14.3 mm
Naturel
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
10019740 0,4387 € - 0,4387 € 88176 En stock
7.9 - 10.2 mm
Naturel
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
1,9554 € - 1,9554 € Demander le délai de livraison ici
14.7 - 19.1 mm
Naturel
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
Collier en P Vis 7.2 mm 4.4 mm PA Noir

10019566

Gamme de prix
0,0633 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
330306 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre du trou de montage
    4.4 mm
Collier en P Vis 12.5 mm 4.4 mm PA Noir

10019658

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
15403 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre du trou de montage
    4.4 mm
Bride verrouillable à clipser 10.2 mm PA Naturel

10019733

Gamme de prix
0,3311 € - 0,3311 €

Niveaux de stock
921 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    à clipser
  • Diamètre du trou de montage
    6.4 mm
Bride verrouillable À enfoncer 19.1 mm PA Naturel

10019771

Gamme de prix
0,5626 € - 0,5626 €

Niveaux de stock
10600 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Push In
  • Diamètre du trou de montage
    6.4 mm
Collier en P Vis 10.0 mm 4.4 mm PA Noir

10019597

Gamme de prix
0,0662 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
5609 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre du trou de montage
    4.4 mm
Collier en P Vis 4.8 mm 4.4 mm PA Noir

10019504

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
18140 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre du trou de montage
    4.4 mm
Bride verrouillable À enfoncer 19.1 mm PA Naturel

10019764

Gamme de prix
1,7613 € - 1,7613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Push In
  • Diamètre du trou de montage
    6.4 mm
Bride verrouillable à clipser 19.1 mm PA Naturel

10019757

Gamme de prix
0,2489 € - 0,2489 €

Niveaux de stock
14933 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    à clipser
  • Diamètre du trou de montage
    6.4 mm
Bride verrouillable à clipser 10.2 mm PA Naturel

10019740

Gamme de prix
0,4387 € - 0,4387 €

Niveaux de stock
88176 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    à clipser
  • Diamètre du trou de montage
    6.4 mm
Bride verrouillable À enfoncer 19.1 mm PA Naturel

10019788

Gamme de prix
1,9554 € - 1,9554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Push In
  • Diamètre du trou de montage
    6.4 mm