Les serre-câbles avec dispositif de verrouillage articulé sur le dessus sont idéaux pour l'acheminement et l'installation sécurisée des faisceaux de câbles.
Mode d'installation :
Les câbles sont placés au centre du serre-câble. La partie supérieure articulée est placée par-dessus les câbles. Les branches des serre-câbles sont insérées dans deux trous des panneaux. La partie supérieure est fixée à l'aide de deux vis auto-taraudeuses. Au fur et à mesure que les vis sont engagées, les branches du serre-câble s'élargissent et maintiennent le serre-câble en place. Il n'y a pas besoin d'écrou, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'accéder à la partie inférieure du panneau.
La partie supérieure articulée est réglable et peut donc être facilement libérée, en retirant simplement les vis. Cela permet de faciliter l'entretien, le retrait et le réacheminement des faisceaux de câbles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Tailles de vis compatible (toutes) | Diamètre de câble compatible | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4217 € - 0,5062 € | 480 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4843 € - 0,5815 € | 4000 En stock |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,4217 € - 0,5062 € | 135 En stock |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,4842 € - 0,5594 € | 1000 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4843 € - 0,5815 € | 442 En stock |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,4217 € - 0,5062 € | Demander le délai de livraison ici |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,4217 € - 0,5062 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,4217 € - 0,5062 € | 428 En stock |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| 0,4217 € - 0,5062 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
|||
| 0,4217 € - 0,5062 € | 3135 En stock |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer