Menu Rechercher

Bride à visser 57.2 mm 3.8 mm PA Noir

Ce clip est vissé et utilisé pour maintenir les composants fixement en place dans l'application. Il inclut un ensemble additionnel de pieds pour offrir plus de soutien, ainsi que des bords lisses pour protéger le composant contre l'usure et l'abrasion. Fabriqué en nylon noir et classé UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10036495

Ancienne référence Essentra:

VM-1030

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 100

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Matière PA
Mode de montage Vis
Longueur de la base 76.2 mm
Largeur de base 38.6 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 57.2 mm
Distance entre les trous de fixation 19.1 mm
Ø trou 3.8 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 57.2 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Hauteur totale 63.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Nb trous 2
Forme 7

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter