Menu Rechercher

Serre-câbles - Support sapin, dispositif de verrouillage articulé sur le dessus

En stock

Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.

Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.

La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.

Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de câble compatible Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,0996 € - 0,123 € Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
0,2219 € - 0,2911 € 458 En stock
12.7 mm
8.7 mm
0,1468 € - 0,1468 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
10010044 0,1476 € - 0,1476 € Demander le délai de livraison ici
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,3027 € - 0,3974 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
8.7 mm
0,1866 € - 0,2445 € 1915 En stock
12.7 mm
Bride verrouillable Push In 8.9 mm Nylon Naturel

10363584

Gamme de prix
0,123 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Push In
  • Réglable
    Fixe
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Naturel
Bride verrouillable Push In 12.7 mm Nylon Naturel

10363614

Gamme de prix
0,2911 € - 0,2219 €

Niveaux de stock
458 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Push In
  • Réglable
    Fixe
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Naturel
Brides pour câbles Push In Nylon Noir

10010037

Gamme de prix
0,1468 € - 0,1468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Push In
  • Réglable
    Fixe
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Noir
Brides pour câbles Push In Nylon Noir

10010044

Gamme de prix
0,1476 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Push In
  • Réglable
    Fixe
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Noir
Cable Clamp Lockable Push In 25.4 mm Nylon Natural

10363621

Gamme de prix
0,3974 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Push In
  • Réglable
    Fixe
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Naturel
Bride verrouillable À enfoncer Nylon Naturel

10363607

Gamme de prix
0,2445 € - 0,1866 €

Niveaux de stock
1915 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Push In
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm