Menu Rechercher

Support PCB à clipser

En stock

Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Longueur entretoise Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Diamètre trou A Tou(te)s
Épaisseur panneau Plage A Tou(te)s
Diamètre trou B Tou(te)s
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1621 € - 0,1802 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1148 € - 0,1275 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1004 € - 0,1116 € 47879 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,142 € - 0,1577 € 2927 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1623 € - 0,1803 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1085 € - 0,1206 € 993 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
10000489 0,1026 € - 0,114 € 51 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,179 € - 0,179 € 6205 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1728 € - 0,192 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0999 € - 0,111 € 15962 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1329 € - 0,1477 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,177 € - 0,1966 € 4000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1252 € - 0,1391 € 12866 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,179 € - 0,179 € 45 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
10000632 0,1261 € - 0,1401 € 961 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1238 € - 0,1375 € 3498 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1734 € - 0,1926 € 910 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
10000618 0,1469 € - 0,1632 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000304

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000342

Gamme de prix
0,1275 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000328

Gamme de prix
0,1116 € - 0,1004 €

Niveaux de stock
47879 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000311

Gamme de prix
0,1577 € - 0,142 €

Niveaux de stock
2927 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000298

Gamme de prix
0,1803 € - 0,1623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000335

Gamme de prix
0,1206 € - 0,1085 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000489

Gamme de prix
0,114 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000588

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
6205 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000625

Gamme de prix
0,192 € - 0,1728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000601

Gamme de prix
0,111 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
15962 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000649

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000502

Gamme de prix
0,1966 € - 0,177 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000496

Gamme de prix
0,1391 € - 0,1252 €

Niveaux de stock
12866 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000595

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000632

Gamme de prix
0,1401 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
961 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000472

Gamme de prix
0,1375 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
3498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000571

Gamme de prix
0,1926 € - 0,1734 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000618

Gamme de prix
0,1632 € - 0,1469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm