Menu Rechercher

Verrou IP65 Mors double 3mm Emprise 14.5 Zamac chromé

Nouvelle référence Essentra:

20055547

Ancienne référence Essentra:

060111338E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 25000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Zamac
Finition Chromé
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de clé Clé mors double 3,0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter