Menu Rechercher

Verrous 1/4 de tour - Bouton à ailettes

En stock

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec différents matériaux et différentes emprises, sont proposés

Séries: SR5522

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Longueur de came Finition Matière du corps Ajouter au panier
8,077 € - 15,99 € 1212 En stock
18.0 mm
40.0 mm
8,077 € - 15,99 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
40.0 mm
8,077 € - 15,99 € 517 En stock
13.5 mm
40.0 mm
35,6218 € - 55,4116 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
18,0618 € - 28,0961 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
45.0 mm
41,9533 € - 58,7346 € 38 En stock
18.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
17,451 € - 27,146 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
17,451 € - 27,146 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
15,3033 € - 34,399 € 47 En stock
24.5 mm
45.0 mm
20063986 3,2371 € - 4,532 € 244 En stock
24.5 mm
45.0 mm
Chromé
15,3033 € - 34,399 € 40 En stock
14.5 mm
45.0 mm
4,5759 € - 6,4063 € 50 En stock
14.5 mm
45.0 mm
Chromé
15,3033 € - 34,399 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
45.0 mm
3,285 € - 3,65 € 45 En stock
8.5 mm
45.0 mm
3,285 € - 3,65 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
45.0 mm
Chromé
3,0893 € - 4,3251 € 7 En stock
28.5 mm
45.0 mm
Chromé
  • sur 4
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 18.0 mm PA

10281246

Gamme de prix
15,99 € - 8,077 €

Niveaux de stock
1212 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Emprise
    18.0 mm
  • Matière de came
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de clé
    Clé de loquet à tourner
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 13.5 mm PA

10281239

Gamme de prix
15,99 € - 8,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Emprise
    13.5 mm
  • Matière de came
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de clé
    Clé de loquet à tourner
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 13.5 mm PA

10281253

Gamme de prix
15,99 € - 8,077 €

Niveaux de stock
517 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Emprise
    13.5 mm
  • Matière de came
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de clé
    Clé de loquet à tourner coudé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 26.5 mm Acier inoxydable

10095348

Gamme de prix
55,4116 € - 35,6218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    26.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Pas de clé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 26.5 mm Inox 316

10095355

Gamme de prix
28,0961 € - 18,0618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    26.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Pas de clé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 26.5 mm Nylon

10447079


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 18.5 mm Acier inoxydable

10095300

Gamme de prix
58,7346 € - 41,9533 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Pas de clé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 18.5 mm Inox 316

10095317

Gamme de prix
58,3896 € - 37,5362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Pas de clé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 24.5 mm Acier inoxydable

10095324

Gamme de prix
58,3896 € - 37,5362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    24.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Pas de clé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 24.5 mm Inox 316

10095331

Gamme de prix
55,4116 € - 35,6218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    24.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Pas de clé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 28.5 mm Acier inoxydable

10095362

Gamme de prix
27,146 € - 17,451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    28.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Pas de clé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 28.5 mm Inox 316

10095379

Gamme de prix
27,146 € - 17,451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    28.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Pas de clé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 24.5 mm Zamac

20059446

Gamme de prix
34,399 € - 15,3033 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 24.5 mm Acier

20063986

Gamme de prix
4,532 € - 3,2371 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    19.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Finition
    Chromé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 14.5 mm Zamac

20059408

Gamme de prix
34,399 € - 15,3033 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 14.5 mm Acier

20063962

Gamme de prix
6,4063 € - 4,5759 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    19.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Finition
    Chromé
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 28.5 mm Zamac

20059491

Gamme de prix
34,399 € - 15,3033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Emprise
    28.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 8.5 mm Zamac

20059507

Gamme de prix
3,65 € - 3,285 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Emprise
    8.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 26.5 mm Zamac

20059460

Gamme de prix
3,65 € - 3,285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
Verrou quart de tour Bouton à ailettes 28.5 mm Acier

20064006

Gamme de prix
4,3251 € - 3,0893 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    19.0 mm
  • Emprise
    28.5 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Finition
    Chromé