Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M6 25.0 mm PA

Cette vis à six pans creux est en nylon naturel. Elle est couramment utilisée dans les assemblages de machines, où la vis est serrée à l'aide d'une clé Allen. Les pièces font référence aux normes NF E 25-125 et DIN 912 à titre indicatif uniquement.
Nouvelle référence Essentra:

10053904

Ancienne référence Essentra:

0160560000VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,122 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

122,00 €

1000 x 0,122 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 5.0 mm
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Filetage M6
Longueur filetage 25.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Naturel
Normes RoHS
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter