Menu Rechercher

Vis Étoile M4 12.0 mm PEEK Marron clair

Cette vis à tête cylindrique creuse est en plastique dur. La conception à tête creuse simplifie l’installation et le retrait à l’aide d’une clé hexagonale normale ou d’une clé Allen, ce qui lui confère simplicité et polyvalence. Elle résiste à la corrosion, est de coloris marron clair et est fabriquée en PEEK.
Nouvelle référence Essentra:

10345061

Ancienne référence Essentra:

1440377

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 17,548 €
25 - 124 8,3538 €
125 - 249 7,8925 €
250 + 7,4313 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

17,55 €

1 x 17,548 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Filetage M4
Longueur filetage 12.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Étoile
Couleur Marron clair
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter