Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M3 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Nouvelle référence Essentra:

10092101

Ancienne référence Essentra:

183031070409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 3,0007 €
250 - 999 1,5969 €
1000 + 1,3665 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

75,02 €

25 x 3,0007 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 2.5 mm
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 3.0 mm
Filetage M3
Longueur filetage 10.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Marron clair
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter