Menu Rechercher

Vis de maintien Bouton hexagonal M5 6.0 mm PEEK

Cette vis de réglage fendue est fabriquée en nylon naturel. Nécessaire dans les applications où la vis doit affleurer la pièce à usiner.
Nouvelle référence Essentra:

10359495

Ancienne référence Essentra:

188500670409

90 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 9 10,1331 €
10 - 49 9,432 €
50 + 9,3336 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

50,67 €

5 x 10,1331 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 2.5 mm
Longueur filetage 6.0 mm
Filetage M5
Couleur Marron
Type de vis Vis de maintien
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Code produit 3926909790
Taille de clé 2.5 mm
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter