Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.
Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.
Les écrous à cape sont parfaitement adaptés à la couverture et à la protection d'un boulon ou d'un écrou au sein de votre application
Les écrous hexagonaux standard font partie des écrous les plus courants disponibles et sont utilisés avec des dispositifs d'ancrage, boulons, vis, goujons, cannes filetées et sur tout autre fixation muni d'un filetage machine.
L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 01 48 17 50 00 ou par mail à sales@essentracomponents.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.