Menu Rechercher

Nous avons trouvé 17 types de produit pour Doigt d'indexage, Volants à bras

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Doigt d'indexage


Blocs et brides de montage

Blocs et brides de montage

Boutons de manœuvre à lobes

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Doigt d'indexage - à anneau

Doigt d’indexage avec anneau de traction, qui est rétractable à la main. Le modèle est constitué d’un boîtier nickelé et d’une goupille en inox.

L’anneau de traction est un moyen pratique de soulever la goupille. Ces doigts d’indexage conviennent parfaitement aux opérations de localisation, de positionnement et de sécurisation. Les applications courantes incluent les équipements de salles de sport, tels que les appareils de musculation.

Les tailles de filetage sont notamment M6, M8, M10 et M12.

  • Matière du boîtier : acier nickelé
  • Matière de la goupille : inox


Séries: SR5407

Doigts d'indexage - À plaque de fixation

Les doigts d'indexage à bride d'Essentra possèdent une bride avec trous de vis pour une meilleure fixation. Ils conviennent parfaitement pour une utilisation avec des matériaux de faible épaisseur.

Séries: SR6571

Doigts d'indexage à came

Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.

Séries: SR5410 ,SR6568, SR6572

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Goupilles à installation par pression

Ces goupilles à ressort à installation par pression sont utilisées comme détentes ainsi que pour les applications de poussée et éjecteurs. Disponibles en type 1, boîtier et bille en acier inoxydable, AISI 305/20c et en type 2, boîtier en plastique et bille en acier inoxydable.

Séries: SR6575

Goupilles à ressort - Filetées/verrouillantes

Utilisé pour localiser, positionner, indexer et sécuriser Nos doigts d'indexage permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Adaptés au matériel de sport, à l'équipement médical, au matériel de restauration, aux convoyeurs, etc.

Séries: SR5409

Poussoir à bille - CHC

Les poussoirs à ressort, dotés d'une bille et d'une douille hexagonale, sont utilisés pour localiser, appliquer une pression. Ils sont constitués de trois éléments : corps fileté, bille en acier inoxydable et ressort. Le ressort permet une localisation et une indexation rapides.

La conception à douille hexagonale permet une installation et un réglage faciles, à l'aide de clés hexagonales standard, garantissant un ajustement sûr et une manipulation efficace adaptée aux besoins individuels. La bille en acier inoxydable est sélectionnée pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, garantissant la longévité et la fiabilité des pistons, même dans des conditions difficiles. La surface lisse de la bille en acier inoxydable permet un contact à faible frottement qui réduit l'usure et améliore la durée de vie du poussoir et de ses composants.

Le corps fileté simplifie l'intégration dans les systèmes ou structures existant(e)s. Les options de force de ressort « normale » et « augmentée » peuvent être adaptées à l'application.

  • Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.
  • En raison de leur durabilité et de leur polyvalence, ces poussoirs à ressort sont largement utilisés dans les applications qui nécessitent un engagement et un désengagement fréquents.
  • Les applications courantes incluent les mécanismes à dégagement rapide, les montages d'assemblage, la conception de machines et de montages, l'électronique et les systèmes de verrouillage.
Matière: Acier noirci, Acier inox 303 Séries: SR31500

Poussoir à bille - Outil de pose

Ces outils d'assemblage pour poussoirs à ressort sont conçus pour faciliter l'installation ou le retrait efficace et précis des poussoirs, dans diverses applications mécaniques et industrielles.

En raison de leur petite taille et de leur nature à ressort, l'installation ou le réglage manuel des poussoirs à ressort peut être difficile. Par conséquent, l’utilisation d’un outil d’assemblage dédié est essentielle pour garantir un alignement correct, un contrôle du couple et un ajustement sûr.

L'utilisation de ces outils réduit considérablement le risque de serrage excessif, de désalignement et de déformation du mécanisme à ressort des pistons. Cela permet de maintenir des performances et une longévité optimales.

  • Ces outils sont conçus pour s'adapter à différentes tailles avec des dimensions de filetage variables.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR32200

Poussoir à ressort - Bille - Fente

Ces poussoirs à ressort avec bille et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille inox et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille inox est sélectionnée pour sa résistance remarquable à la corrosion, elle assure la longévité et la fiabilité du poussoir, même dans des environnements difficiles. En outre, la bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels.
  • La bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inox 303, Acier noirci Séries: SR32100

Poussoir à ressort - Bille - Lisse

Ces poussoirs à ressort avec embout à bille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils se composent de trois parties : un corps lisse, un embout à bille et un mécanisme à ressort. Ils ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.

La bille du poussoir fournit un point de contact pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application. Le collier sur le poussoir à ressort joue une fonction de rétention, maintenant le poussoir fermement en place après son insertion.

Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, ainsi qu'à un desserrage rapide. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux, automobiles et d'éclairage.

  • Utilisés pour le placement, l'application de pression ou le levage.
  • Ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Laiton, Acier inoxydable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Séries: SR32300, SR32280, SR32284

Poussoir à ressort - Bille céramique - Fendu

Ces poussoirs à ressort avec bille en céramique et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille en céramique et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille en céramique dispose d'une dureté, d'une résistance à l'usure et à la corrosion élevées, elle réduit la possibilité d'usure ou de dommage aux surfaces d'accouplement.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir.
  • La bille en céramique dispose d'une dureté, d'une résistance à l'usure et à la corrosion élevées, ce qui réduit la possibilité d'usure ou de dommage aux surfaces d'accouplement.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR32102

Poussoir à ressort - Goupille - Douille hexagonale

Ces poussoirs à ressort avec embout à broche et douille hexagonale sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des des modifications ou des changements de position rapides.

La douille hexagonale facilite l'entraînement du poussoir à ressort à l'aide d'une clé hexagonale. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • Il est constitué de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale.
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C.
  • La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir.
Matière: 303 Stainless, Thermo Pin, Acier inox 303, Acier noir Séries: SR32200

Poussoir à ressort - Goupille - Fendue

Ce poussoir à ressort - Goupille - Fendue est utilisé pour le positionnement, l'indexage, l'application de pression, le levage et le verrouillage. Il se compose de trois parties : un corps fileté, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

Couramment utilisés pour un alignement précis et un positionnement sûr des composants. L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel. Lorsque le poussoir est étendu, il se verrouille en place, empêchant le composant d'être déplacé ou délogé accidentellement.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des réglages ou des modifications de position rapides. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans les secteurs industriels comme la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux et d'éclairage

  • L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel.
  • Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydable, Acier noir Séries: SR32150

Poussoir à ressort - Goupille - Lisse

Ces poussoirs à ressort avec goupille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps lisse, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

L'embout à broche du poussoir à ressort est doté d'un bout rond pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application.

Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, tandis que l'embout à broche permet un enclenchement et un alignement précis. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • Il fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
  • L'embout à broche du poussoir à ressort est doté d'un bout rond pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application.
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR32282

Poussoirs à ressort - Expander Fit

Ces poussoirs à ressort Expander Fit sont utilisés pour le positionnement, l'application de pression et le levage. Sa conception de corps unique se courbe pour s'élargir, se contracter et s'ajuster aux tolérances de placement d'alésage aussi large que + 0,2 mm d4.

Sa matière confère une excellente solidité dans diverses conditions et températures, ainsi qu'une résistance à la corrosion, un contrôle et une stabilité. Sa production et son assemblage sont rapides et faciles et ils suppriment le besoin du coût d'un usinage de haute précision et de la préparation de pièces.

Il est recommandé de les utiliser en tant qu'installation unique et ponctuelle pour des résultats optimaux, étant donné que des installations et désinstallations répétées peuvent réduire leur capacité à s'élargir dans des trous avec des tolérances plus grandes en raison de la fatigue du plastique. Ils résistent à des températures allant de -30 C à +50 C. Idéaux pour les applications en composants plastiques moulé pour la conception de machines ou de fixations, l'électronique, le médical et les équipements d'éclairage.

  • Utilisés pour le positionnement, l'application de pression ou le levage.
  • Sa conception de corps unique se courbe pour s'élargir, se contracter et s'ajuster aux tolérances de placement d'alésage aussi large que + 0,2 mm d4.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C.
Matière: Thermoplastique Couleur: Noir Séries: SR32302