Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Il existe trois types dans ce groupe de produits :
Les douilles à billes fermées Superball sont utilisées dans les applications exigeantes et sont conçues pour fournir un mouvement de haute précision et lisse. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d’une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques. Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l’arbre et les billes et en permettant un léger mauvais alignement entre l’arbre et le palier.
Elles disposent d'une conception fermée qui protège les composants intérieurs du palier de la poussière, des impuretés et d'autres contaminants et sont destinées uniquement à une utilisation avec des arbres durcis.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
Les douilles à billes ouvertes Superball sont destinées à un mouvement de haute précision et lisse dans les applications exigeantes. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d’une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques. Elles sont destinées uniquement aux arbres durcis. Elles sont dotées d’une conception à partie ouverte qui leur permet d’être utilisées conjointement avec des rails de support d’arbre.
Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l'arbre et les billes et en permettant un léger mauvais alignement entre l'arbre et le palier.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
Les douilles à billes réglables sont utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Elles disposent d’une fente mince le long du corps qui ferme le dégagement entre les chemins intérieurs et extérieurs entre les billes et l’arbre lorsqu’elles sont installées dans un boîtier très étroit pour éliminer tout jeu.
Lorsqu'elles sont installées sur un arbre linéaire, les paliers circulent entre les chemins intérieurs et extérieurs, en fournissant un mouvement lisse et linéaire.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.
Les douilles à billes à collerette centrale longue sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. La collerette centrale permet une installation facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Elles disposent d’un faible frottement pour une usure réduite et peuvent également supporter des charges lourdes puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système. Elles sont dotées de joints d’étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.