Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Poussoir de verrouillage

 (19 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Kit d'assemblage à tringle unique

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Loquets à expansion

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Nos porte-clés étiquettes en plastique sont très économiques. Ils comportent une fiche cartonnée, une protection plastique, ainsi qu'un anneau métallique. Ces porte-clés contribuent à une bonne gestion des clés ainsi qu'une bonne sécurité dans les points de vente.

  • Disponibles enhuit couleurs assorties, dont : orange, noir, violet, blanc, bleu, jaune, rouge, vert.
  • Fournispar pack de 100 porte-clés, en standard.

Rondelle de blocage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Sauterelles

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

Verrous poussoirs - Clés de remplacement

Les clés de remplacement pour verrous poussoirs sont une copie exacte et précise des clés tubulaires d'origine généralement fournies avec les verrous pour portes vitrées coulissantes et les vitrines en verre.

Verrous poussoirs pour portes vitrées

Les verrous poussoirs pour portes vitrées offrent un bon niveau de sécurité pour les portes vitrées coulissantes et les vitrines renfermant des objets de valeur. Le mécanisme de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les environnements fortement fréquentés. Ces verrous en alliage de zinc moulé disposent d'un cylindre anti-effraction.

Verrous poussoirs pour rainure de vitre

Les verrous poussoirs pour rainure de vitre offrent un bon niveau de sécurité pour les portes vitrées coulissantes. Le mécanisme de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les environnements fortement fréquentés. Ces verrous en alliage de zinc moulé disposent d'un cylindre anti-effraction pour plus de sécurité.

Verrous poussoirs, fixation par écrou

Cette gamme de serrures se fixe à l'aide d'un écrou.Les verrous à pousser sont adaptés à des applications de types portes coulissantes, vitrines, portes grillagées et volets. ‌Le mécanisme de verrou à disques offre une solution très pratique de poussoir pour verrouiller et clé pour ouvrir. Le choix entre clés identiques et clés différentes est disponible pour convenir à différents niveaux de sécurité.

Verrous à tirer pour portes vitrées

Les verrous poussoirs sont installés dans la porte coulissante arrière ; la partie centrale à ressort saute vers l'avant pour empêcher l'ouverture des portes. Ces verrous sont parfaitement adaptés aux vitrines contenant des articles de valeur et les tableaux d'affichage vitrés dotés d'un axe anti-perçage.