Menu Rechercher

Nous avons trouvé 44 types de produit pour Poignées et boutons

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Poignées et boutons

Liste Grille

Poignée de traction métallique en U

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

Poignée en T

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Poignée type listeau

Idéale pour une utilisation comme poignée de tiroir, la poignée type listeau offre la possibilité de choisir un profil personnalisé, avec un étiquetage ou vierge. Un éventail de finitions et de tailles est disponible. Elles sont à montage à vis sur un canal pour permettre des positions multiples en cas de sélection d'un profil plus long.

Séries: SR6513

Poignées - ovales

Cette gamme de poignées de traction dispose d'un profil ovale plat et d'une forme de pont. Fréquemment utilisée pour l'ouverture et la fermeture de portes et de couvercles à usage intensif.

Elles sont conçues de manière ergonomique pour une stabilité optimale et des surfaces lisses. Elles constituent une alternative élégante et à l'aspect professionnel. Utilisées en ingénierie, instrumentation et construction d'appareils.

  • Elles disposent d'un profil ovale plat et d'une forme de pont.
  • Utilisées pour l'ouverture et la fermeture de portes et de couvercles à usage intensif.
  • Conçue pour une stabilité optimale et des surfaces lisses.
Matière: AluminiumCouleur: Noir, NaturelIndice d'inflammabilité de la matière:

Poignées caoutchouc plates

Les poignées plates sont idéales pour la finition des poignées et leviers plats, ainsi que pour recouvrir les barres. La matière flexible présente d'excellentes propriétés d'isolation et peut s'étirer sur des dimensions légèrement plus importantes, sans fragmentation ni déchirement.

Poignées caoutchouc rondes

Notre large gamme de poignées est adaptée à un éventail d'applications. Disponibles dans une variété de types de poignées, notamment celles avec prise pour les doigts qui sont idéales pour les applications exigeant une prise en main solide. La gamme étendue propose des options sans prise pour les doigts, pour landau et paume des mains.

La plus grande partie de notre gamme est en polychlorure de vinyle (PVC) noir. Nous proposons toutefois aussi une option en PVC souple dont l'aspect est blanc. Le PVC bénéficie d'une haute résistance aux impacts, d'une résistance aux températures plus basses. Il est également moins résistant aux produits chimiques. Les options de poignée à prise facile sont en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé noir. Cette matière en fibre de verre est extrêmement solide et durable.

Ces matières flexibles et durables s'adaptent aux tailles de barre standard et peuvent être utilisées sur des chariots manuels, des perforeuses, des outils et de nombreux autres types d'équipements et d'applications.

Séries: SR1525

Poignées de traction - Métallique/Embase

Les poignées de traction rabattables à embase à bride sont des composants robustes montés sur ressort qui se rangent à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La poignée est faite de nylon rempli de verre ; la conception à ressort permet un retour automatique à plat.

Poignées de traction - Métalliques/Mâles, en U

Poignées de traction métalliques - Mâles, à angle droit

Poignées de traction - Trou traversant

Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.

Poignées de traction - Trou traversant en U

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Poignées de traction - Trou traversant à angle droit

Les poignées de traction coudées, voûtées et à trou traversant se montent à l'avant, avec des profilés ergonomiques leur conférant un aspect esthétique et un confort d'utilisation. La vaste gamme de conceptions et de matériaux permet de répondre aux exigences de différentes applications et de différents environnements.

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Poignées de traction – Métalliques, Femelles, à angle droit

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d’installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l’arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l’œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d’applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d’accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel


Séries: SR5112

Poignées d’armoire

Cette gamme de poignées de traction pour armoire est constituée de barres circulaires en forme de pont. Souvent utilisées pour ouvrir et fermer des portes et les couvercles d'armoires lourdes.

Elles possèdent une conception ergonomique qui offre une excellente stabilité et des surfaces lisses. Ce sont des options économiques qui ont un aspect élégant et professionnel dans diverses applications.

Disponibles pour répondre à diverses situations, ainsi qu'avec des options pour montage avant ou arrière. Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements électroniques et industriels.

  • Il s'agit d'une barre circulaire en forme de pont.
  • Elles possèdent une conception ergonomique qui offre de la stabilité et des surfaces lisses.
  • Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements industriels.
Matière: Aluminium Couleur: Naturel, Noir Series Code:

Poignées encastrées

Ces poignées de tirage encastrées sont conçues pour être affleurantes avec la surface, ce qui leur confère un style élégant et discret. Du fait que l'installation affleurante élimine le risque de s'accrocher à des vêtements ou d'autres objets, elles constituent une solution sûre et conviviale.

Elles économisent aussi de l'espace, ce qui les rend excellentes pour les zones à espace restreint et leur profil les rend plus facile à protéger de la poussière ou des débris. Elles sont installées en commençant par l'insertion de la partie frontale dans la découpe d'installation. L'arrière est fixé à l'avant depuis l'intérieur du panneau à l'aide de quatre vis (fournies).

Elles sont adaptées à une utilisation sur des panneaux dont l'épaisseur est comprise entre 1 et 5 mm. Idéales pour les applications comme les armoires, les portes et les espaces commerciaux et de vente au détail.

  • Excellentes pour les zones ayant un espace limité et faciles à protéger de la poussière ou des débris.
  • Utilisées sur des panneaux dont l'épaisseur est comprise entre 1 et 5 mm.
  • Idéales pour les applications comme les armoires, les portes et les espaces commerciaux et de vente au détail.
Matière: ThermoplastiqueCouleur: Noir, Blanc grisâtre, Gris clair, Gris pierreIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code:

Poignées encastrées - Encliquetables

Nos poignées rabattables encastrées se clipsent facilement dans le trou de montage. Le profil encastré offre la sécurité avec une position encastrée à l'encadrement de la porte sans que la prise soit moins efficace. Un éventail de matières, de finitions et de tailles permettent à cette gamme d'être le choix idéal pour les petites et grandes armoires et les capots de machines.

Séries: SR5466

Poignées encastrées ergonomiques - Montage à l'aide de vis

Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.

Poignées encastrées inox - À visser

Les poignées encastrées à visser se fixent à l'aide des rondelles et des écrous fournis. La finition satinée est esthétique, un style idéal pour une utilisation sur l'équipement de traitement agro-alimentaire.

Prise de paume

Ces poignées de main donnent aux opérateurs une préhension facile et sûre. Elles sont construites de manière ergonomique pour tenir confortablement dans la paume de la main, éliminant tension et fatigue.

Elles offrent une surface antidérapante, réduisant la souillure des mains et le risque de douleur ou de blessure. Elles améliorent aussi la maîtrise et la sécurité lors de travaux avec des équipements et des systèmes dans le secteur industrialisé.

Elles sont faciles à installer et à retirer à la main. Elles peuvent être également connectées à diverses applications, dont les appareils portables, les outils électriques et les contrôleurs de machines.

  • Elles sont construites pour tenir confortablement dans la paume de la main.
  • Elles disposent d'une surface antidérapante, réduisant la souillure des mains et le risque de douleur ou de blessure.
  • Utilisées dans les appareils portables, les outils électriques et les contrôleurs de machines.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

  • sur 2