Menu Rechercher

Boutons sphériques

En cours de production

Les boutons sphériques sont disponibles dans une large palette de diamètres et d'inserts moulés. Les applications et secteurs sont notamment les tondeuses, équipements d'exercice, machines, vannes, robinets, leviers, etc. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1535

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
164 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Finition Matière du bouton Mode de montage Ajouter au panier
€ 1,7088 - € 3,9938 Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Zinc incolore
PP
Threaded Insert
€ 1,0225 - € 2,3702 Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Zinc incolore
PP
Threaded Insert
€ 2,0671 - € 4,6594 Demander le délai de livraison ici
M12
Sans finition
TPE
Threaded Insert
€ 2,8527 - € 6,4248 Demander le délai de livraison ici
M6/M8
Sans finition
TPE
Threaded Insert
  • sur 9
Bouton sphérique 47.8 mm M8 x 1.25 PP Noir

KNM8----B7---21

Gamme de prix
€ 3,9938 - € 1,7088

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier
  • Type d'insert
    Trou borgne
  • Couleur de bouton
    Black
Bouton sphérique 40.9 mm M8 x 1.25 PP Noir

KNM8----B5---21

Gamme de prix
€ 2,3702 - € 1,0225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier
  • Type d'insert
    Trou borgne
  • Couleur de bouton
    Black
Bouton sphérique 47.8 mm M12 TPE Noir

KN8X-1X-B7--S--

Gamme de prix
€ 4,6594 - € 2,0671

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Finition
    Sans finition
  • Type de poignée
    Poignée à revêtement doux
  • Type d'insert
    Trou borgne auto-taraudeur
  • Couleur de bouton
    Black
Bouton sphérique 38.1 mm M6/M8 TPE Noir

KN4X-5X-B4--S--

Gamme de prix
€ 6,4248 - € 2,8527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6/M8
  • Finition
    Sans finition
  • Type de poignée
    Poignée à revêtement doux
  • Type d'insert
    Trou borgne auto-taraudeur
  • Couleur de bouton
    Black