Menu Rechercher

Cache-écrous

En cours de production

Les cache-écrous offrent une protection supérieure aux écrous, vis et boulons sur de nombreuses applications extérieures. Ces cache-écrous bénéficient d’une résistance à la plupart des produits chimiques et sont dotés d’excellentes propriétés de résistance au milieu environnant, pour protéger des éléments les montages de fixation.

Disponibles dans un large éventail de tailles, ces cache-écrous durables créent une apparence finie et soignée.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : noir, gris et blanc
  • Norme RoHs


Séries: SRF0130, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
99 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Taille d'écrous compatibles Couleur D A Type Ajouter au panier
€ 0,1358 - € 0,176 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M10
Gris
20.0 mm
€ 0,1417 - € 0,1833 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M10
Blanc
20.0 mm
€ 0,1513 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M12
Noir
22.0 mm
€ 0,2284 - € 0,4175 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Gris
26.8 mm
€ 0,371 - € 0,8191 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M18
Blanc
32.0 mm
€ 0,1393 - € 0,1804 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M6
Noir
12.0 mm
15.0 mm
€ 0,1862 - € 0,2604 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
Noir
16.0 mm
19.0 mm
€ 0,2138 - € 0,3928 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M10
Noir
19.0 mm
23.0 mm
€ 0,4874 - € 0,7915 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M12
Noir
23.0 mm
27.0 mm
€ 0,5296 - € 0,8628 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Noir
18.0 mm
22.0 mm
€ 0,6358 - € 1,4054 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M20
Noir
24.0 mm
28.0 mm
€ 0,7885 - € 1,5422 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M22
Noir
44.0 mm
49.0 mm
€ 0,1469 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M6
Noir
13.0 mm
17.0 mm
€ 0,1993 - € 0,3622 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
Noir
19.0 mm
22.0 mm
€ 0,3841 - € 0,6256 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M12
Noir
17.0 mm
21.0 mm
€ 0,5034 - € 0,8191 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Noir
23.0 mm
27.0 mm
€ 0,6649 - € 1,3051 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M20
Noir
29.0 mm
32.0 mm
€ 0,1363 - € 0,1891 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
Gris
9.0 mm
12.0 mm
€ 0,3695 - € 0,5979 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M12
Gris
13.0 mm
17.0 mm
€ 0,547 - € 1,2061 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Gris
31.0 mm
35.0 mm
  • sur 5
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Gris

10126004

Gamme de prix
€ 0,176 - € 0,1358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M10
  • B
    17.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 16.0 mm 16,0 mm PEBD Blanc

10126042

Gamme de prix
€ 0,1833 - € 0,1417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M10
  • B
    16.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Noir

10126080

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,1513

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Gris

10126127

Gamme de prix
€ 0,4175 - € 0,2284

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    26.8 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M18 27.0 mm 27,0 mm PEBD Blanc

10126165

Gamme de prix
€ 0,8191 - € 0,371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M18
  • B
    27.0 mm
  • A
    32.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M6 10.0 mm 10 mm PEBD Noir

10056363

Gamme de prix
€ 0,1804 - € 0,1393

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M6
  • B
    10.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Noir

10056424

Gamme de prix
€ 0,2604 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Noir

10056486

Gamme de prix
€ 0,3928 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M10
  • B
    17.0 mm
  • A
    23.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Noir

10056547

Gamme de prix
€ 0,7915 - € 0,4874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    27.0 mm
  • D
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Noir

10056608

Gamme de prix
€ 0,8628 - € 0,5296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Noir

10056660

Gamme de prix
€ 1,4054 - € 0,6358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M20
  • B
    30.0 mm
  • A
    28.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M22 32.0 mm 32,0 mm PEBD Noir

10056714

Gamme de prix
€ 1,5422 - € 0,7885

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M22
  • B
    32.0 mm
  • A
    49.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PEBD Noir

10056776

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M6
  • B
    10.0 mm
  • A
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Noir

10056837

Gamme de prix
€ 0,3622 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    22.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Noir

10056929

Gamme de prix
€ 0,6256 - € 0,3841

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Noir

10056981

Gamme de prix
€ 0,8191 - € 0,5034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    27.0 mm
  • D
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Noir

10057070

Gamme de prix
€ 1,3051 - € 0,6649

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M20
  • B
    30.0 mm
  • A
    32.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Gris

10056370

Gamme de prix
€ 0,1891 - € 0,1363

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Gris

10056493

Gamme de prix
€ 0,5979 - € 0,3695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Gris

10056615

Gamme de prix
€ 1,2061 - € 0,547

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    35.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • Couleur
    Gris