Menu Rechercher

Cache-écrous

En cours de production

Les cache-écrous offrent une protection supérieure aux écrous, vis et boulons sur de nombreuses applications extérieures. Ces cache-écrous bénéficient d’une résistance à la plupart des produits chimiques et sont dotés d’excellentes propriétés de résistance au milieu environnant, pour protéger des éléments les montages de fixation.

Disponibles dans un large éventail de tailles, ces cache-écrous durables créent une apparence finie et soignée.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : noir, gris et blanc
  • Norme RoHs


Séries: SRF0130, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
99 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Taille d'écrous compatibles Couleur D A Type Ajouter au panier
€ 0,1469 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M6
Gris
13.0 mm
17.0 mm
€ 0,2488 - € 0,4524 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M10
Gris
22.0 mm
26.0 mm
€ 0,6925 - € 1,3589 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Gris
36.0 mm
40.0 mm
€ 0,0957 - € 0,1335 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M6
Gris
13.2 mm
€ 0,1043 - € 0,1454 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
Blanc
15.2 mm
€ 0,1358 - € 0,176 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M10
Noir
20.0 mm
€ 0,1513 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M12
Gris
22.0 mm
€ 0,1615 - € 0,224 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M12
Blanc
23.0 mm
€ 0,2284 - € 0,4175 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Noir
26.8 mm
€ 0,1393 - € 0,1804 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M6
Blanc
12.0 mm
15.0 mm
€ 0,1862 - € 0,2604 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
Blanc
16.0 mm
19.0 mm
€ 0,2138 - € 0,3928 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M10
Blanc
19.0 mm
23.0 mm
€ 0,4874 - € 0,7915 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M12
Blanc
23.0 mm
27.0 mm
€ 0,5296 - € 0,8628 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Blanc
18.0 mm
22.0 mm
€ 0,6358 - € 1,2483 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M20
Blanc
24.0 mm
28.0 mm
€ 0,7885 - € 1,5422 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M22
Blanc
44.0 mm
49.0 mm
€ 0,1469 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M6
Blanc
13.0 mm
17.0 mm
€ 0,2226 - € 0,4059 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
Blanc
19.0 mm
22.0 mm
€ 0,3841 - € 0,6256 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M12
Blanc
17.0 mm
21.0 mm
€ 0,5034 - € 0,8191 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Blanc
23.0 mm
27.0 mm
  • sur 5
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PEBD Gris

10056752

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M6
  • B
    10.0 mm
  • A
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Gris

10056875

Gamme de prix
€ 0,4524 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M10
  • B
    17.0 mm
  • A
    26.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Gris

10056998

Gamme de prix
€ 1,3589 - € 0,6925

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    40.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M6 10.0 mm 10 mm PEBD Gris

10125946

Gamme de prix
€ 0,1335 - € 0,0957

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M6
  • B
    10.0 mm
  • A
    13.2 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou PEBD Blanc

10125984

Gamme de prix
€ 0,1454 - € 0,1043

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    15.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Noir

10126028

Gamme de prix
€ 0,176 - € 0,1358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M10
  • B
    17.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Gris

10126066

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,1513

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    22.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 18.0 mm 18,0 mm PEBD Blanc

10126103

Gamme de prix
€ 0,224 - € 0,1615

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    18.0 mm
  • A
    23.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Noir

10126141

Gamme de prix
€ 0,4175 - € 0,2284

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    26.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M6 10.0 mm 10 mm PEBD Blanc

10056356

Gamme de prix
€ 0,1804 - € 0,1393

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M6
  • B
    10.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Blanc

10056417

Gamme de prix
€ 0,2604 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Blanc

10056479

Gamme de prix
€ 0,3928 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M10
  • B
    17.0 mm
  • A
    23.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanc

10056530

Gamme de prix
€ 0,7915 - € 0,4874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    27.0 mm
  • D
    23.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Blanc

10056592

Gamme de prix
€ 0,8628 - € 0,5296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Blanc

10056653

Gamme de prix
€ 1,2483 - € 0,6358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M20
  • B
    30.0 mm
  • A
    28.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M22 32.0 mm 32,0 mm PEBD Blanc

10056707

Gamme de prix
€ 1,5422 - € 0,7885

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M22
  • B
    32.0 mm
  • A
    49.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PEBD Blanc

10056769

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M6
  • B
    10.0 mm
  • A
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Blanc

10056820

Gamme de prix
€ 0,4059 - € 0,2226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    22.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanc

10056912

Gamme de prix
€ 0,6256 - € 0,3841

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Blanc

10056974

Gamme de prix
€ 0,8191 - € 0,5034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    27.0 mm
  • D
    23.0 mm
  • Couleur
    Blanc