Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Vert, Marron, Gris, Blanc Series Code: SR1802, SRF0074
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H3 | d | Filetage de boulon | D | Couleur | H2 | H1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1084 - € 0,2276 | 370 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gris
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 0,2531 - € 0,4919 | 244 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 0,1012 - € 0,2025 | 9000 En stock |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Gris
|
|
|
||
€ 0,0746 - € 0,1567 | 32498 En stock |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Noir
|
|
|
||
€ 0,1395 - € 0,3147 | 761 En stock |
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16
|
|
Blanc
|
|
|
||
€ 0,1139 - € 0,2676 | 184 En stock |
|
0.819 in
20.8 mm
|
M14
|
|
Blanc
|
|
|
||
€ 0,0742 - € 0,153 | 18556 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Blanc
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2066 - € 0,4491 | 6141 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Blanc
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 0,0564 - € 0,1567 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Vert
|
|
|
||
€ 0,1906 - € 0,4002 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
€ 0,4946 - € 1,0113 | 500 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
€ 0,1339 - € 0,1399 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,2633 - € 0,2633 | 10000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
€ 0,499 - € 0,499 | 473 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
€ 0,3913 - € 0,8188 | 2845 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Noir
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
€ 0,5703 - € 0,5703 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
€ 0,0583 - € 0,1203 | 8000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
€ 0,0485 - € 0,0989 | 244 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gris
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
€ 0,1494 - € 0,3138 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gris
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2982 - € 0,5927 | 917 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Gris
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.