Menu Rechercher

Clips canöe

En stock

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Longueur d'ancrage Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
€ 0,1244 - € 0,1723 Demander le délai de livraison ici
Naturel
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
€ 0,2517 - € 0,3493 29757 En stock
Noir
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
€ 0,1244 - € 0,1723 12858 En stock
Naturel
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
€ 0,1244 - € 0,1723 121207 En stock
Noir
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
€ 0,154 - € 0,1998 1998 En stock
Noir
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
€ 0,1244 - € 0,1723 11300 En stock
Naturel
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
€ 0,1244 - € 0,1723 20133 En stock
Noir
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
€ 0,1244 - € 0,1723 33883 En stock
Noir
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
€ 0,2364 - € 0,3264 Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
€ 0,154 - € 0,1998 491889 En stock
Naturel
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
€ 0,1449 - € 0,1757 12978 En stock
Noir
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
€ 0,1367 - € 0,1653 248452 En stock
Naturel
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
€ 0,1666 - € 0,2192 99720 En stock
Naturel
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
€ 0,1188 - € 0,1437 5415 En stock
Naturel
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
€ 0,1188 - € 0,1437 95 En stock
Naturel
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
€ 0,1367 - € 0,1653 865 En stock
Naturel
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
€ 0,1188 - € 0,1437 28 En stock
Naturel
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
€ 0,1188 - € 0,1437 7798 En stock
Noir
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
€ 0,1668 - € 0,1906 5164 En stock
Noir
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
€ 0,1367 - € 0,1653 Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
  • sur 4
Rivet pression 1.5 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10066249

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1244

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
Rivet pression 3.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066294

Gamme de prix
€ 0,3493 - € 0,2517

Niveaux de stock
29757 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    13.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 6.0 mm
Rivet pression 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066263

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1244

Niveaux de stock
12858 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 4.0 mm
Rivet pression 2.4 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Noir

10066195

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1244

Niveaux de stock
121207 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13 mm
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 5.8 mm
Rivet pression 0.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066232

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,154

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.0 mm
Rivet pression 0.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066201

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1244

Niveaux de stock
11300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Noir

10066256

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1244

Niveaux de stock
20133 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
Rivet pression 0.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066218

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1244

Niveaux de stock
33883 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.0 mm
Rivet pression 0.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066300

Gamme de prix
€ 0,3264 - € 0,2364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 3.0 mm
Rivet pression 0.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066225

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,154

Niveaux de stock
491889 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.0 mm
Rivet pression 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6 Noir

10015926

Gamme de prix
€ 0,1757 - € 0,1449

Niveaux de stock
12978 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.4 mm
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 2.5 mm
Rivet pression 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10015964

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
248452 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 4.0 mm
Rivet pression 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10015933

Gamme de prix
€ 0,2192 - € 0,1666

Niveaux de stock
99720 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.4 mm
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 2.5 mm
Rivet pression 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10016008

Gamme de prix
€ 0,1437 - € 0,1188

Niveaux de stock
5415 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10015971

Gamme de prix
€ 0,1437 - € 0,1188

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10015995

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
865 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10016039

Gamme de prix
€ 0,1437 - € 0,1188

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 5.6 mm
Rivet pression 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10015988

Gamme de prix
€ 0,1437 - € 0,1188

Niveaux de stock
7798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Noir

10016046

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1668

Niveaux de stock
5164 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 5.6 mm
Rivet pression 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10016053

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 5.6 mm