La gamme de colliers pour flexibles en plastique offre une méthode de fixation des tubes et flexibles plus économique. Ces colliers en nylon 6/6 sont disponibles dans un grand choix de tailles et en 3 couleurs différentes : gris, blanc et noir
Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Style de montage | W | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8575 - € 1,0587 | 1500 En stock |
77.7 - 81.2 mm
77.7 - 81.2 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
€ 1,0223 - € 1,2621 | 1748 En stock |
105.3 - 111.8 mm
105.3 - 111.8 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,2005 - € 0,2475 | 1450 En stock |
21.3 - 23.9 mm
21.3 - 23.9 mm
|
Naturel
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
€ 0,4721 - € 0,5829 | 750 En stock |
55.0 - 60.5 mm
55.0 - 60.5 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
€ 0,4288 - € 0,5294 | 1400 En stock |
53.9 - 60.7 mm
53.9 - 60.7 mm
|
Naturel
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,1281 - € 0,1581 | 19549 En stock |
9.2 - 10.3 mm
9.2 - 10.3 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 0,4433 - € 0,5473 | Demander le délai de livraison ici |
25.1 - 28.8 mm
25.1 - 28.8 mm
|
Naturel
|
Base à ailettes
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,5873 - € 0,7251 | 1490 En stock |
70.0 - 75.4 mm
70.0 - 75.4 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
€ 0,8847 - € 1,0922 | 1250 En stock |
85.1 - 90.6 mm
85.1 - 90.6 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,1682 - € 0,2077 | Demander le délai de livraison ici |
10.4 - 11.9 mm
10.4 - 11.9 mm
|
Naturel
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1957 - € 0,2416 | 1368 En stock |
17.0 - 19.7 mm
17.0 - 19.7 mm
|
Naturel
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
€ 0,3586 - € 0,4427 | 2785 En stock |
31.8 - 36.2 mm
31.8 - 36.2 mm
|
Naturel
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
€ 0,4236 - € 0,523 | 1200 En stock |
47.5 - 54.0 mm
47.5 - 54.0 mm
|
Naturel
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,0693 - € 0,0856 | 403 En stock |
1.7 - 7.6 mm
1.7 - 7.6 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 0,1777 - € 0,2194 | 1014 En stock |
12.0 - 13.8 mm
12.0 - 13.8 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,2205 - € 0,2723 | 4379 En stock |
18.1 - 20.6 mm
18.1 - 20.6 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
€ 0,2749 - € 0,3393 | Demander le délai de livraison ici |
26.5 - 29.5 mm
26.5 - 29.5 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
€ 0,4122 - € 0,5089 | 500 En stock |
38.0 - 41.0 mm
38.0 - 41.0 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
€ 0,4402 - € 0,5434 | 1248 En stock |
48.5 - 53.8 mm
48.5 - 53.8 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,5513 - € 0,6806 | 1495 En stock |
63.0 - 67.4 mm
63.0 - 67.4 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.