Menu Rechercher

Douilles à billes fermées

En cours de production

Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Il existe trois types dans ce groupe de produits :

  • Douilles à billes fermées : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Elles sont extrêmement résistantes à l’usure, à la corrosion et aux impacts. Cette conception solide assure que les douilles peuvent supporter des charges importantes, des vitesses élevées et des conditions extrêmes en fonctionnement, sans sacrifier les performances ou la longévité.
  • Douilles à billes en acier inoxydable : ces douilles sont utilisées de pair avec des arbres durcis résistants à la corrosion. Elles sont disponibles en configurations réglables, à deux compartiments et en version étendue. Ces douilles sont extrêmement résistantes à la corrosion, durables et solides.
  • Douilles linéaires longues : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Conçues pour les applications nécessitant un mouvement linéaire sur des courses longues, assurant des performances et une fiabilité maximales.

Leur conception permet un mouvement linéaire lisse et précis, fournit un mouvement à faible frottement et minimise l’usure. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité l2 Matière d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
€ 6,02 - € 8,60 Demander le délai de livraison ici
13.5
Acier
6.0
12.0
19.0
Closed
€ 11,54 - € 16,49 Demander le délai de livraison ici
13.5
Acier inoxydable
6.0
12.0
19.0
Closed
€ 14,37 - € 20,53 Demander le délai de livraison ici
13.5
Acier inoxydable
6.0
12.0
19.0
Closed
€ 81,63 - € 116,61 Demander le délai de livraison ici
60.6
Acier inoxydable
40.0
62.0
80.0
Closed
€ 90,95 - € 129,93 Demander le délai de livraison ici
52.1
Acier inoxydable
30.0
47.0
68.0
Closed
€ 139,48 - € 199,26 Demander le délai de livraison ici
60.6
Acier inoxydable
40.0
62.0
80.0
Closed
€ 16,81 - € 24,02 Demander le délai de livraison ici
45.8
Acier
12.0
22.0
61.0
Double Length
€ 15,66 - € 22,37 Demander le délai de livraison ici
45.8
Acier
12.0
22.0
57.0
Double Length
€ 26,30 - € 37,57 Demander le délai de livraison ici
24.9
Acier inoxydable
16.0
26.0
36.0
Closed
€ 32,10 - € 45,85 Demander le délai de livraison ici
49.8
Acier inoxydable
16.0
26.0
70.0
Long Version
€ 19,69 - € 28,13 Demander le délai de livraison ici
31.5
Acier inoxydable
20.0
32.0
45.0
Closed
€ 55,72 - € 79,60 Demander le délai de livraison ici
61.0
Acier inoxydable
20.0
32.0
80.0
Long Version
€ 41,46 - € 59,23 Demander le délai de livraison ici
44.1
Acier inoxydable
25.0
40.0
58.0
Closed
€ 8,02 - € 11,45 Demander le délai de livraison ici
22.9
Acier
12.0
22.0
32.0
Closed
€ 447,45 - € 639,21 Demander le délai de livraison ici
101.7
Acier inoxydable
60.0
90.0
125.0
Closed
  • sur 3
Bague à boule linéaire Closed 6.0 12.0 19.0 Acier

20157258

Gamme de prix
€ 8,60 - € 6,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bague à boule linéaire Closed 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157289

Gamme de prix
€ 16,49 - € 11,54

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bague à boule linéaire Closed 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157333

Gamme de prix
€ 20,53 - € 14,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bague à boule linéaire 40.0 62.0 80.0 Acier inoxydable

20158200

Gamme de prix
€ 116,61 - € 81,63

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire 30.0 47.0 68.0 Acier inoxydable

20158231

Gamme de prix
€ 129,93 - € 90,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bague à boule linéaire 40.0 62.0 80.0 Acier inoxydable

20158248

Gamme de prix
€ 199,26 - € 139,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire Double Length 12.0 22.0 61.0 Acier

20158309

Gamme de prix
€ 24,02 - € 16,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Bague à boule linéaire Double Length 12.0 22.0 57.0 Acier

20155452

Gamme de prix
€ 22,37 - € 15,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20155483

Gamme de prix
€ 37,57 - € 26,30

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20155537

Gamme de prix
€ 45,85 - € 32,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20155575

Gamme de prix
€ 28,13 - € 19,69

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20155636

Gamme de prix
€ 79,60 - € 55,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20155674

Gamme de prix
€ 59,23 - € 41,46

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bague à boule linéaire Closed 12.0 22.0 32.0 Acier

20155391

Gamme de prix
€ 11,45 - € 8,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bague à boule linéaire 60.0 90.0 125.0 Acier inoxydable

20158262

Gamme de prix
€ 639,21 - € 447,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0