Menu Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
€ 16,106 - € 20,135 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
40.0
€ 170,717 - € 213,394 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
430.0
€ 199,991 - € 249,992 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
505.0
€ 240,832 - € 301,043 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
610.0
€ 176,531 - € 220,667 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
445.0
€ 246,667 - € 308,336 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
625.0
€ 229,163 - € 286,457 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
580.0
€ 269,984 - € 337,477 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
685.0
€ 69,962 - € 87,455 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
175.0
€ 129,56 - € 161,945 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
325.0
€ 135,395 - € 169,238 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
340.0
€ 141,556 - € 176,939 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
355.0
€ 147,359 - € 184,202 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
370.0
€ 194,024 - € 242,536 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
490.0
€ 217,495 - € 271,871 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
550.0
€ 223,36 - € 279,205 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
565.0
€ 188,19 - € 235,243 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
475.0
€ 211,691 - € 264,608 Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
5.0
3.5
5.0
535.0
€ 22,726 - € 28,407 Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
55.0
€ 172,492 - € 215,618 Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
14.0
5.2
10.0
770.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 5.0 40.0 Acier inoxydable

20173203

Gamme de prix
€ 20,135 - € 16,106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    40.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 430.0 Acier inoxydable

20173456

Gamme de prix
€ 213,394 - € 170,717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    430.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 505.0 Acier inoxydable

20173500

Gamme de prix
€ 249,992 - € 199,991

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    505.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 610.0 Acier inoxydable

20173579

Gamme de prix
€ 301,043 - € 240,832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    610.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 445.0 Acier inoxydable

20173463

Gamme de prix
€ 220,667 - € 176,531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    445.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 625.0 Acier inoxydable

20173586

Gamme de prix
€ 308,336 - € 246,667

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    625.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 580.0 Acier inoxydable

20173555

Gamme de prix
€ 286,457 - € 229,163

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    580.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 685.0 Acier inoxydable

20173623

Gamme de prix
€ 337,477 - € 269,984

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    685.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 175.0 Acier inoxydable

20173296

Gamme de prix
€ 87,455 - € 69,962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    175.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 325.0 Acier inoxydable

20173388

Gamme de prix
€ 161,945 - € 129,56

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    325.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 340.0 Acier inoxydable

20173395

Gamme de prix
€ 169,238 - € 135,395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    340.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 355.0 Acier inoxydable

20173401

Gamme de prix
€ 176,939 - € 141,556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    355.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 370.0 Acier inoxydable

20173418

Gamme de prix
€ 184,202 - € 147,359

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    370.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 490.0 Acier inoxydable

20173494

Gamme de prix
€ 242,536 - € 194,024

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    490.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 550.0 Acier inoxydable

20173531

Gamme de prix
€ 271,871 - € 217,495

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    550.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 565.0 Acier inoxydable

20173548

Gamme de prix
€ 279,205 - € 223,36

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    565.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 475.0 Acier inoxydable

20173487

Gamme de prix
€ 235,243 - € 188,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    475.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 5.0 535.0 Acier inoxydable

20173524

Gamme de prix
€ 264,608 - € 211,691

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    535.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Rail linéaire miniature 3.0 55.0 Acier inoxydable

20174781

Gamme de prix
€ 28,407 - € 22,726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    55.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 14.0 770.0 Acier inoxydable

20174668

Gamme de prix
€ 215,618 - € 172,492

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    770.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2