Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(79 Types de produit)
Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.
Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.
Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.
Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.
Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.
Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.
Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.
Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.
Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.
Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.
Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponibles en 4 couleurs : transparent, blanc, gris et noir. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : De -20F à 300F Applications. Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.
Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.
Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Le pied anti-vibration absorbe les chocs et réduit le bruit en offrant aussi une forte adhérence au sol. Ces pieds peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.
Le support anti-vibrations à visser pour usage intensif absorbe les chocs et réduit le bruit grâce à une forte adhérence au sol. Ces supports peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.
Les supports d’extrémité d’arbre apportent aux arbres linéaires stabilité, alignement et soutien. Ces composants sont destinés à maintenir fermement en place des diamètres d’arbre standard tout en permettant un mouvement lisse et précis de la douille.
Ils maintiennent fermement l'arbre en place, en limitant le mouvement latéral ou radial qui pourrait provoquer un mauvais alignement ou entraîner une usure excessive.
Ils sont utilisés dans les applications incluant les machines-outils, les dispositifs médicaux et les équipements d'automatisation industrielle.
Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.
Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.
À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.
Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.
Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer