Viti conduttrici e viti a ricircolo di sfere: qual è la differenza?

Selezione di viti conduttrici e viti a sfere

Il dibattito tra viti a sfere e viti conduttrici sta diventando sempre più discusso, poiché progettisti e ingegneri lavorano per ottenere una precisione e affidabilità maggiori. Le viti conduttrici e le viti a sfere possono avere un impatto significativo sulle prestazioni, sull’efficienza e sulla funzionalità complessiva di un sistema a movimento lineare.

Questi componenti fondamentali svolgono un ruolo cruciale nella trasformazione del movimento rotatorio in movimento lineare, un processo essenziale per innumerevoli applicazioni che vanno dalla stampa 3D e macchine CNC alla robotica.

Prima di decidere tra un meccanismo a vite conduttrice o una vite a sfere per la vostra applicazione, è fondamentale comprendere le caratteristiche uniche di ciascuna e determinare in che misura sono in linea con le vostre specifiche esigenze. In questo articolo, esamineremo entrambi e forniremo una comprensione di come funziona ciascun componente, trattando:

Cos’è una vite a sfere?

Una vite a sfere è un componente meccanico progettato per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare con una maggiore precisione ed efficienza.

vite a sfere

Composto da un albero a vite e un dado contenente cuscinetti a sfere a ricircolo, la vite a sfere funziona secondo il principio del contatto a rotolamento anziché dell'attrito a scorrimento.

diagramma vite a sfere

Questi piccoli cuscinetti a sfera si muovono lungo la filettatura dell’ albero mentre la vite a sfere ruota. Ciò fornisce un movimento uniforme e a bassa frizione. Vengono utilizzati per trasmettere forza a un carico in movimento o stazionario con eccezionale precisione, accuratezza e ripetibilità. Le viti a sfere trovano ampie applicazioni in vari settori come produzione, robotica, aerospaziale e automazione.

Nota: non è necessario rimuovere l’attuatore a sfera dalla manica poiché le sfere si allentano e il dado diventa inutilizzabile.

Cos’è una vite conduttrice?

Quando le viti a sfere potrebbero non funzionare bene in situazioni “sporche” o in altre situazioni corrosive, le viti conduttrici potrebbero essere più vantaggiose. Possono anche superare le viti a sfere in applicazioni di gestione verticale e generare meno rumore.

Gli attuatori lineari per viti principali hanno filettature nella madrevite e un albero a vite in movimento; non ci sono cuscinetti a sfera tra i due. Perdite energetiche maggiori dovute all’attrito vengono prodotte quando il dado e l’albero della vite si muovono direttamente l’uno contro l’altro attraverso un’ampia area di contatto.

diagramma vite conduttrice

Oltre a essere meno costose delle viti a sfere, le viti conduttrici ad alta precisione sono prodotte con tolleranze più strette rispetto alle normali viti, nonostante siano generalmente considerate meno accurate.

vite conduttrice

Per ampliare i loro benefici e il range di applicazioni, le viti a sfere e le viti conduttrici vengono combinate con boccole lineari o guide, migliorandone le prestazioni. La scelta della boccola lineare giusta è essenziale quando si tratta di sistemi a movimento lineare.

Per sapere di più su questi componenti, consultate la nostra guida su come scegliere le boccole lineari adatte alla vostra applicazione.

Quali sono le differenze chiave tra le viti a sfere e le viti conduttrici?

Esaminate il grafico sottostante per comprendere le differenze tra le viti a sfere e le viti conduttrici. Ciò vi aiuterà a decidere quale sia la soluzione migliore per la vostra applicazione. Prendete in considerazione le vostre esigenze specifiche e confrontate le caratteristiche per trovare la soluzione più adatta:

Tipo di vite Vantaggi Svantaggi
Viti a sfere Attrito ridotto
Necessità di coppia minore
Genera meno calore
Durata
Precisione eccezionale
Maggiore capacità di carico
Più costosa
Crea più rumore
I cuscinetti a sfera sono più soggetti a ostruzioni
Può richiedere un sistema di frenatura
Richiede lubrificazione per un funzionamento ideale
Design complesso
Viti conduttrici Soluzione economica
Autobloccante, non è necessario alcun sistema di frenatura
Adatte ad applicazioni verticali
Design semplice
Necessita di maggiore coppia
Maggiore durata
Crea maggiore attrito e calore
Precisione inferiore
Gioco naturale
Bassa capacità di carico

 

Vantaggi dell’uso delle viti conduttrici e a sfere

La scelta tra un attuatore a vite, ad esempio viti a sfere o viti conduttrici, cerniere dipende dalle specifiche esigenze della vostra applicazione. Se la precisione, l’elevata capacità di carico e l'efficienza sono le priorità principali, le viti a sfere potrebbero essere l’opzione adatta. Tuttavia, per progetti con limiti di budget, requisiti più semplici o in ambienti corrosivi, le viti conduttrici offrono un'alternativa pratica senza compromettere la funzionalità.

Applicazioni e usi

Di seguito sono riportate le applicazioni più adatte per le viti conduttrici:

Applicazione Viti conduttrici Viti a sfere
Produzione(Trasportatori, linee di assemblaggio)
Lavorazione CNC
Robotica (Apparecchiature robotiche)
Automotive (sedili regolabili e meccanismi per tettucci apribili)  
Medico (Dispositivi e apparecchiature per l'imaging)
Aerospaziale (Componenti per aeromobili)
Stampa e imballaggio Macchinari per imballaggio  
Stampa 3D (macchine che utilizzano sistemi di movimento)  

 

Sia nei sistemi di produzione che nei sistemi automatizzati, la versatilità di questi componenti consente agli ingegneri di personalizzare i sistemi di movimento con particolare attenzione all'efficienza, alla precisione e all'affidabilità.

Le viti conduttrici sono spesso scelte per applicazioni che richiedono regolazioni manuali. Ad esempio, se integrati con accessori per morsetti ad albero, gli utenti possono fissare o rilasciare facilmente e rapidamente la vite conduttrice, consentendo regolazioni o riposizionamenti rapidi senza la necessità di utensili specializzati.

Le viti a sfere, note per la loro precisione nel movimento lineare, possono anch'esse trarre vantaggio dai sistemi di bloccaggio per alberi. Nelle applicazioni che richiedono un posizionamento o regolazioni precise, con un fissaggio rapido della vite a sfere.

La combinazione di viti conduttrici, viti a sfere, alberi lineari, boccole e accessori crea una vasta gamma di applicazioni adatte, purché i requisiti specifici corrispondano alle caratteristiche di ciascun componente.

Dimensioni e materiali

Quando si tratta di viti nei sistemi a movimento lineare, è fondamentale selezionare altri componenti che le completino bene, come guide lineari o alberi. I componenti devono essere compatibili e possono aumentare prestazioni, durata ed efficienza.

Per maggiori informazioni, non perdete la nostra guida, Come scegliere l’albero lineare ideale per la vostra applicazione.

Le viti conduttrici possono essere realizzate in acciaio o acciaio inossidabile resistente alla corrosione, mentre le viti a sfere sono generalmente realizzate in acciaio. I dadi per viti a testa cilindrica sono comunemente realizzati in acciaio o bronzo, hanno proprietà auto-lubrificanti e pertanto offrono prestazioni di attrito basse quando vengono utilizzati.

Le viti realizzate in leghe di acciaio, come l’acciaio al carbonio o l’acciaio inossidabile per la resistenza alla corrosione, offrono un equilibrio tra resistenza e rapporto qualità-prezzo. Entrambe queste scelte di materiali offrono prestazioni e durabilità per le applicazioni dei sistemi di alberi lineari.

Per aiutarvi a saperne di più, i nostri esperti hanno realizzato la guida Come scegliere la vite imperdibile giusta.

Scaricate i CAD gratuiti e provate prima dell'acquisto

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni. Potete anche richiedere di verificare che il prodotto scelto sia esattamente quello che vi serve.

Se non siete sicuri della soluzione più adatta alla vostra applicazione, i nostri esperti saranno sempre lieti di consigliarvi. Qualsiasi siano le vostre esigenze, potrete contare su spedizioni rapide. Scaricate i CAD gratuiti.

Domande?

Saremo lieti di aiutarvi Se avete bisogno di consigli sulla nostra gamma di viti conduttrici e viti a sfere, inviate un’e-mail all’indirizzo sales@essentracomponents.it o contattate uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione 0516325266.