Elementi di fissaggio in titanio: una guida completa

Selezione di componenti di fissaggio in titanio

In questa guida scopriremo le sfumature dei diversi gradi di titanio. Esamineremo inoltre il variegato panorama delle leghe di titanio e analizzeremo le loro caratteristiche e applicazioni uniche.

Questa guida evidenzia l’importanza fondamentale della scelta dei gradi di titanio appropriati in base a scenari specifici. Le seguenti sezioni includono:

Approfondimento sui gradi di titanio

Il titanio offre una vasta gamma di gradi, ognuno con una propria composizione e caratteristiche uniche. Ogni grado contiene una quantità variabile di elementi di lega, con i gradi superiori che risultano più resistenti rispetto a quelli più bassi. I materiali di lega non devono essere confusi con un rivestimento sui metalli. È incorporato nel metallo stesso.

Il titanio può anche esistere in due fasi principali: alfa e beta. La fase alfa è caratterizzata da una struttura esagonale compatta, mentre la fase beta ha una struttura cubica a corpo centrato.

Le leghe di titanio nella fase alfa spesso presentano una buona resistenza meccanica, resistenza alla corrosione e lavorabilità, rendendole adatte a diverse applicazioni in settori quali l'industria aerospaziale e l'ingegneria biomedica. I gradi 1-4 sono considerati prevalentemente leghe nella fase alfa. Il titanio di grado 5 è considerato alfa-beta.

Diamo uno sguardo più da vicino a questi gradi di titanio, facendo luce sulle loro distinzioni e applicazioni. I nostri elementi di fissaggio in titanio sono disponibili nei gradi 2 e 5.

Titanio di grado 1

  • Il titanio di grado 1 è il simbolo della purezza nel mondo del titanio
  • Composto principalmente da titanio e privo di elementi di lega, vanta un'eccezionale resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Utilizzato comunemente nell’elaborazione chimica e nelle applicazioni marine, il grado 1 è la scelta ideale quando la resistenza alla corrosione è di fondamentale importanza

Titanio di grado 2:

  • Il titanio di grado 2 è uno dei tipi più comuni di titanio
  • Con un equilibrio tra robustezza e saldabilità, il titanio di grado 2 emerge come una delle opzioni più popolari grazie alla sua purezza del 99% di titanio.
  • Questo grado commercialmente puro trova il suo posto nel trattamento chimico, nell’architettura e negli impianti medici
  • La sua robustezza moderata, unita all’eccellente resistenza alla corrosione, lo rende un potente contendente in vari campi
  • Adatto anche ai componenti che necessitano di resistenza fino a 204 °C e che presentano resistenza all’ossidazione fino a 315°C

Titanio di grado 3:

  • Il titanio di grado 3 emerge come un’opzione versatile e affidabile
  • Spesso oscurato dalle sue controparti più famose, il grado 3, con la sua composizione distinta, trova la sua nicchia in varie applicazioni industriali, come la lavorazione chimica, l’ingegneria marina e gli impianti medici
  • Trova applicazioni in componenti che necessitano una capacità di resistenza fino a 204°C e resilienza contro l’ossidazione fino a 315°C

Titanio di grado 4

  • Il titanio di grado 4 si distingue come la forma più pura di titanio non legato, caratterizzata da un elevato contenuto di ossigeno e da una resistenza eccezionale
  • Trova un delicato equilibrio tra forza e duttilità, legato con piccole quantità di palladio
  • Il grado 4 è eccellente nelle applicazioni che richiedono robustezza e malleabilità ed è adatto ai componenti che richiedono livelli di resistenza fino a 204°C, con resistenza all’ossidazione fino a 315°C
  • Ciò rende il grado 4 una scelta ricercata nel settore marittimo e chimico

Titanio di grado 5

  • Il titanio di grado 5 (6Al-4 V) supera la resistenza delle leghe di titanio commercialmente pure
  • Con il 6% alluminio e 4% vanadio, questa lega trattabile termicamente vanta una combinazione notevole di resistenza, saldabilità e lavorabilità.
  • Ciò la rende indispensabile per le applicazioni in cui è fondamentale un elevato rapporto resistenza/peso
  • Il titanio di grado 5 mantiene le stesse proprietà di corrosione del titanio di grado2, rendendolo particolarmente adatto per ambienti che richiedono lavorazione chimica, architettura, aerospaziale e trasporto

I gradi di titanio

Questa tabella dei gradi di titanio illustra i vari gradi di titanio insieme alle loro composizioni elementari, inclusi i valori corrispondenti della resistenza alla trazione, i livelli di O2 e altri metalli leganti.

Grado UTS (MPA) 0.2% (MPA) %EL O2 %WT C %WT N %WT H %WT FE %WT
1 240 138 24 0.18 0.08 0.03 0.015 0.20
2 345 275 20 0.25 0.08 0.03 0.015 0.30
3 450 380 18 0.35 0.08 0.05 0.015 0.30
4 550 483 15 0.40 0.08 0.05 0.015 0.50
5 950 880 15 0.20 0.08 0.05 0.015 0.40

 

Tipi di elementi di fissaggio in titanio

Di seguito sono riportati i vari tipi di elementi di fissaggio in titanio che proponiamo Per saperne di più, fate clic sul link.

Viti in titanio

Viti in titanio

Nell’ingegneria di precisione, le viti In titanio vengono utilizzate quotidianamente. La loro resistenza alla corrosione, unita a una notevole resistenza alla trazione, le rende ideali per applicazioni critiche in elettronica, dispositivi medici e ambienti marini.

Rondelle in titanio

Spesso sottovalutate, le rondelle in titanio sono vere e proprie protagoniste nei sistemi di fissaggio. Offrendo una barriera contro la corrosione e garantendo anche la distribuzione dei carichi, questi piccoli componenti contribuiscono in modo significativo all’affidabilità della struttura complessiva.

La nostra gamma comprende rondelle in titanio di grado 2 e titanio di grado 5. Sono disponibili opzioni in acciaio inossidabile o acciaio con rivestimento in zinco. Le nostre rondelle imperdibili hanno una filettatura molto superficiale, che consente loro di essere avvitate e una volta superate le filettature, non si separano dalla vite o dal bullone imperdibile.

Per saperne di più sulla scelta delle viti imperdibili giuste, leggete la nostra guida.

Rondelle in titanio
Perni di bloccaggio a scatto

Perni di bloccaggio a scatto

I perni di bloccaggio a scatto, noti anche come perni a rilascio rapido, sono elementi di fissaggio meccanici progettati per un montaggio e smontaggio rapidi e sicuri in diverse applicazioni. Sono costituiti da un corpo cilindrico con una sfera a molla su un’estremità e un pulsante o una maniglia sull’altra. La nostra gamma di perni di bloccaggio a sfera è realizzata con un design in un unico pezzo, il che significa che non c'è rischio che le parti si stacchino dal perno. Adatti a connessioni ripetute frequentemente, hanno una resistenza alla temperatura fino a 400 °C.

Requisiti di manutenzione per i componenti di fissaggio in titanio

La resistenza alla corrosione del titanio si traduce in una lunga durata per gli elementi di fissaggio. Che si tratti di bulloni che fissano componenti aerospaziali critici, viti per dispositivi medici delicati o rondelle che supportano la stabilità strutturale, la durata del titanio garantisce una funzionalità prolungata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.

Inoltre, è economicamente vantaggioso poiché richiede meno ispezioni e sostituzioni frequenti. I settori industriali beneficiano di costi di manutenzione ridotti e minori interruzioni operative, migliorando in ultima analisi l’efficienza complessiva.

Scoprite la nostra selezione di componenti di fissaggio in titanio.

Produzione degli elementi di fissaggio in titanio

Resistenza alla corrosione

La resistenza alla corrosione del titanio è dovuta a uno strato di ossido stabile, protettivo e altamente aderente sulla sua superficie. Questo strato si forma istantaneamente quando la superficie fresca è esposta all’aria o all’umidità. La crescita dello strato viene accelerata in condizioni fortemente ossidanti, come nel caso del riscaldamento dell’aria.

Di seguito le proprietà principali dei componenti di fissaggio in titanio.

Inerzia chimica:

Il titanio è durevole in molti ambienti corrosivi, tra cui l’esposizione ad acqua di mare, acidi e vari agenti chimici. Questa durata è il risultato dello strato protettivo di ossido, che rimane stabile in una vasta gamma di condizioni corrosive.

Resistenza alla corrosione per pitting:

La resistenza del titanio alla corrosione per pitting, una forma di corrosione che può portare a piccole pozze o fori nel materiale, è notevole. Questa proprietà è fondamentale nelle applicazioni in cui gli elementi di fissaggio sono esposti a condizioni estreme, come ambienti marini o processi chimici.

Resistenza alla corrosione ad alta temperatura:

Il titanio mantiene la sua resistenza alla corrosione anche a temperature elevate, fino a 315 °C, rendendolo adatto alle applicazioni in cui i componenti di fissaggio sono esposti a calore elevato, come in ambienti aerospaziali e industriali.

Resistenza alla corrosione galvanica:

I metalli di grado titanio sono eccellenti nel resistere alla corrosione galvanica, un tipo di corrosione che si verifica quando due metalli conduttori sono a contatto con una corrente elettrica creata attraverso un azione chimica. Ciò rende gli elementi di fissaggio in titanio compatibili con l'uso in assemblaggi con metalli diversi, senza rischi significativi di corrosione.

Biocompatibilità:

Nelle applicazioni mediche, dove gli elementi di fissaggio in titanio possono essere utilizzati in impianti, strutture anatomiche o strumenti chirurgici, la biocompatibilità del titanio è un aspetto fondamentale. La resistenza alla corrosione del titanio garantisce la longevità e la sicurezza di questi dispositivi medici all’interno del corpo umano.

In sintesi, le proprietà di resistenza alla corrosione degli elementi di fissaggio in titanio derivano dalla formazione di uno strato protettivo di ossido, che li rende componenti affidabili e durevoli in ambienti che costituiscono una minaccia per altri metalli.

Proprietà meccaniche degli elementi di fissaggio in titanio

Il titanio si distingue come materiale versatile per una vasta gamma di applicazioni tecniche grazie alla sua particolare miscela di resistenza, duttilità e altre caratteristiche meccaniche. Spesso è la scelta migliore per le applicazioni ad alto stress in cui il peso è un problema.

Le principali proprietà meccaniche rendono i componenti di fissaggio in titanio indispensabili nel mondo della costruzione moderna e della produzione. Di seguito riportiamo le loro proprietà chiave ed il motivo per cui dovrebbero essere considerate in determinate applicazioni.

Resistenza alla trazione

I materiali ad alta trazione sono solitamente utilizzati per applicazioni di fissaggio ad alta sollecitazione. Ecco perché l’acciaio inossidabile è uno dei prodotti più utilizzati al mondo, ma il suo principale svantaggio è che non ha un rivestimento protettivo naturale o una lega come il titanio e quindi è più soggetto alla corrosione. Sorge spontanea la domanda: il titanio è più resistente dell’acciaio? Sì, il titanio è più resistente dell’acciaio. Per non parlare del fatto che il titanio è più leggero dell’acciaio del 45%, con la stessa resistenza alla trazione, se non superiore.

I componenti di fissaggio in titanio, compresi bulloni, viti e rondelle, vantano una notevole resistenza alla trazione. Resistenza alla trazione si riferisce alla capacità del materiale di sopportare carichi assiali senza deformazioni permanenti. L’elevata resistenza alla trazione del titanio lo rende adatto alle applicazioni in cui l’integrità strutturale e le capacità di carico sono fondamentali.

Resistenza allo snervamento:

La resistenza allo snervamento è la quantità di sollecitazioni che un materiale può sopportare senza deformarsi. I componenti di fissaggio in titanio mostrano una notevole resistenza allo snervamento, contribuendo alla loro affidabilità nelle applicazioni in cui il mantenimento della forma e dell’integrità strutturale è essenziale.

Resistenza alla fatica:

I componenti di fissaggio in titanio mostrano un’eccellente resistenza alla fatica, consentendo loro di sostenere cicli di carico e scarico ripetuti senza guasti. Questa caratteristica è particolarmente importante in applicazioni come quelle aerospaziali, in cui i componenti sono sottoposti a sollecitazioni cicliche durante il funzionamento.

Resistenza all'urto:

La resistenza agli urti del titanio lo rende adatto alle applicazioni in cui i componenti di fissaggio potrebbero subire impatti improvvisi o ripetuti. Questa proprietà è preziosa in settori che vanno dall’ingegneria automobilistica all’edilizia, dove gli elementi di fissaggio devono resistere a forze dirette e intense.

Durezza:

Il titanio ha una durezza sufficiente per resistere all’usura e all’abrasione. Ciò rende i componenti di fissaggio in titanio durevoli e resistenti nelle applicazioni in cui il contatto o l’attrito con altri materiali è comune.

Applicazioni degli elementi di fissaggio in titanio

I nostri componenti di fissaggio in titanio sono disponibili nei gradi 2 e 5. Per vostra comodità, abbiamo creato questa tabella per mostrarvi le applicazioni a cui sono tipicamente associati tutti i gradi di titanio:

Applicazioni Titanio grado 1 Titanio grado 2 Titanio grado 3 Titanio grado 4 Titanio grado 5
Lavorazione chimica (attrezzature)
Medico (Apparecchiature e impianti chirurgici)
Aerospaziale (Componenti per aeromobili)  
Settore marittimo (Navi e strutture marittime)
Industria automobilistica (componenti per auto ad alte prestazioni)      
Edilizia (Edifici, tetti e ponti)      
Elettronica (Componenti elettronici)        
Gas e petrolio (Apparecchiature di perforazione)      
Energia rinnovabile (turbine eoliche)        
Ambientale (Apparecchiature per il trattamento dell’acqua)        

 

Nota: ✔ indica che il grado di titanio è comunemente associato alla rispettiva applicazione.

Le applicazioni elencate sopra sono generali e possono variare in base a proprietà specifiche e ai requisiti, come la resistenza alla corrosione, di ciascun grado di titanio. Inoltre, i progressi tecnologici e scientifici dei materiali possono introdurre nuove applicazioni per le leghe di titanio.

Domande?

Siamo lieti di aiutarvi Se avete bisogno di consigli sulla nostra gamma di elementi di fissaggio in titanio, inviate un’e-mail all’indirizzo sales@essentracomponents.it o contattate i nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione 0516325266.