Guida ai giunti universali

Selezione di giunti universali

I giunti universali, chiamati anche giunti uni, sono componenti meccanici che collegano due alberi rotanti, consentendo loro di trasmettere il movimento rotatorio nonostante siano disallineati. Questi giunti universali sono fondamentali per consentire flessibilità e lo spostamento angolare tra gli alberi. Essi garantiscono un trasferimento di potenza efficiente anche quando gli alberi operano ad angolazioni diverse. Sebbene durevoli, i giunti universali necessitano di manutenzione regolare a causa dell’usura subita dal funzionamento continuo e dal carico. In questa guida, tratteremo:

Quali sono i tipi di giunti universali?
Giunti universali telecospici
Giunti universali singoli
Giunto universale singolo con estremità non forate
Giunti universali doppi
Giunto universale doppio con estremità senza foro
Soffietti
Applicazioni dei giunti universali

Quali sono i tipi di giunti universali?

È importante notare che il termine giunto universale accoppiato viene spesso usato per indicare un giunto universale, ma non sono esattamente la stessa cosa. Un giunto universale accoppiato si riferisce specificamente all’assemblaggio che collega i due alberi e comprende il giunto universale. Un giunto universale viene utilizzato in alberi di trasmissione automobilistici, nei macchinari industriali, nelle apparecchiature agricole, nei sistemi di controllo aerospaziali, nella propulsione marina, nella robotica, nei sistemi di energia rinnovabile e nelle apparecchiature per l’edilizia.

I giunti universali sono disponibili in vari tipi, ognuno adatto a specifiche esigenze e applicazioni meccaniche. Questi tipi soddisfano diversi livelli di disallineamento angolare, capacità di carico e requisiti prestazionali, rendendo la scelta giusta cruciale per ottimizzare l’efficienza e la durata del sistema.

1460x500px_0000_universal joints

Giunti universali telescopici

I giunti universali telescopici combinano le capacità di un giunto universale e di un albero telescopico. Questi giunti sono costituiti da due forcelle collegate da un albero telescopico, consentendo il disallineamento angolare e l'adattamento ai cambiamenti di lunghezza. Questo design permette al giunto di espandersi e contrarsi per adattarsi alle variazioni di distanza tra i componenti collegati.

Caratteristiche principali:
●    Doppia funzionalità – combina la flessibilità angolare per alberi disallineati (come ungiunto universale solubile) con la regolazione di un albero telescopico
●    Gestisce il disallineamento angolare e le modifiche della lunghezza dell’albero durante l’impostazione
●    Trasmette in modo efficiente la coppia tra i componenti collegati
●    Durevole – disponibili in acciaio e acciaio inossidabile per resistere a carichi pesanti
●    Angolo di curvatura massimo per giunto (solitamente 45 °)
●    Pre-lubrificate per prestazioni di lunga durata (controllare i modelli specifici per la conferma)

Sopri la nostra gamma di giunti universali telescopici

1460x500px_0004_universal joints

Giunti universali singoli

I giunti universali singoli offrono flessibilità di rotazione per alberi disallineati su un unico asse. Trasmettono coppia e rotazione ad angolo, quindi sono ideali per collegare assi non paralleli.

Questi giunti sono particolarmente adatti a gestire disallineamenti angolari moderati durante la trasmissione della coppia. Sono disponibili in due opzioni di cuscinetto: semplici o a rulli, entrambi pre-lubrificati per un funzionamento senza manutenzione.

Caratteristiche principali:
●    Adatti al disallineamento angolare (fino a 45 gradi per giunto)
●    Trasmissione della coppia
●    Non richiedono manutenzione (lubrificate per tutta la vita)
●    Disponibili con cuscinetto liscio o a rullo
●    Funzionamento silenzioso e uniforme
●    Durevoli in ambienti difficili (spesso in acciaio o acciaio inossidabile)

 

Giunti universali singoli

1460x500px_0001_universal joints

Giunto universale singolo – Estremità solide senza foro

Questo giunto uni si distingue dai giunti universali singoli standard principalmente nella sua progettazione e applicazione. A differenza dei tipici giunti universali singoli che spesso presentano estremità forate per l’attacco dell’albero, questi giunti sono realizzati appositamente con estremità solide e non forate. In questo modo è possibile progettare il proprio sistema di fori.

Quando i giunti universali singoli standard possono dare priorità alla facilità di attacco dell’albero attraverso estremità forate, le estremità solide non forate offrono flessibilità. Se una misura standard non è adatta, è possibile modificare i giunti in base alle proprie esigenze specifiche. Ideali per macchinari industriali.

Caratteristiche principali:
●    Maggiore durata e resistenza – disponibili in acciaio e acciaio inossidabile
●    Consente la trasmissione agevole della coppia e la rotazione tra alberi non allineati, consentendo fino a 45 gradi di disallineamento per giunto
●    Capacità ad alta velocità – a seconda del cuscinetto, può supportare una velocità massima di guida dell’articolazione di 1.000 rpm
●    Progettati per ambienti ad alto carico
●    Funziona silenziosamente e senza intoppi, riducendo al minimo l'attrito e l'usura per garantire prestazioni costanti nel tempo.

Scopri la nostra gamma di giunti universali singoli con estremità senza foro

1460x500px_0003_universal joints

Giunti universali doppi

I giunti doppi sono accoppiamenti meccanici utilizzati per trasmettere il movimento di rotazione tra due alberi non allineati tra loro. Consistono in due giunti universali singoli collegati da un albero intermedio, consentendo una trasmissione di potenza più uniforme e una minore vibrazione rispetto a un singolo giunto universale.

Questi giunti doppi sono costruiti per resistere a carichi pesanti e offrire prestazioni di lunga durata, anche in condizioni di lavoro difficili. Possono piegarsi fino a 45 ° per giunto, garantendo un funzionamento preciso, silenzioso e uniforme.

Caratteristiche principali:
●    Trasmette efficacemente la potenza anche quando gli alberi non sono perfettamente allineati
●    Realizzatoin acciaio o acciaio inossidabile 304 per garantire robustezza e resistenza alla corrosione
●    Progettato per sopportare carichi pesanti e fornire prestazioni di lunga durata in ambienti difficili.
●    Elevata flessibilità – può piegarsi fino a 45 ° per giunto, garantendo un’applicazione versatile
●    Garantisce funzionalità silenziose e fluide, riducendo il rumore operativo

Scopri la nostra gamma di giunti universali doppi

1460x500px_0002_universal joints

Giunti universali doppi– estremità senza foro

I giunti doppi con estremità solide non forate sono progettati per applicazioni che richiedono angoli di curvatura significativi o quando due alberi sono controbilanciati. Il loro design unico li rende ideali per compiti impegnativi che richiedono un’elevata capacità di coppia e resistenza all’usura, oltre alla capacità di sopportare considerevoli angolazioni di disallineamento. Questi giunti doppi sono progettati per gestire carichi pesanti e offrono prestazioni di lunga durata in ambienti difficili.

Caratteristiche principali:
●    Alloggia fino a 45 ° di curvatura per giunto
●    Progettati per collegare alberi disallineati o sfalsati
●    Adatti ad applicazioni esigenti che richiedono una coppia elevata
●    Acciaio o acciaio inossidabile 304 per robustezza e resistenza alla corrosione
●    Resistono a carichi enormi e ambienti di lavoro difficili
●    Garantiscono un movimento accurato, silenzioso e fluido.
●    Velocità di guida massima di 1.000 rpm per giunti a sfera, a seconda del tipo di cuscinetto

Scopri la nostra gamma di giunti doppi universali con estremità senza foro

1460x500px_0005_universal joints

Soffietti

I soffietti sono utilizzati per garantire flessibilità, tenuta e protezione in diverse applicazioni. Sono progettati per l’uso con giunti universali e disponibili per giunti doppi. Possono espandersi e contrarsi in risposta ai cambiamenti di movimento e pressione. Questi soffietti proteggono efficacemente da sporcizia, polvere, umidità e altri contaminanti, garantendo la durata dell’applicazione. Se riempiti di grasso, forniscono una lubrificazione a lungo termine per i cuscinetti ad attrito. L’installazione richiede il fissaggio di entrambe le estremità con due fascette (disponibili separatamente).

Caratteristiche principali:
●    Si adatta ai cambiamenti di movimento e pressione
●    Protegge le applicazioni da sporcizia, polvere, umidità e altri inquinanti
●    Compatibile con espansione termica, vibrazioni e disallineamento
●    Può essere riempito di lubrificante per una lubrificazione continua dei cuscinetti ad attrito
●    Realizzato in PVC e gomma per garantire durata e flessibilità

Scopri la nostra gamma di soffietti

Applicazioni per giunti universali

Senza giunti universali, i collegamenti rigidi richiederebbero un allineamento preciso tra gli alberi, spesso poco pratico a causa di vincoli di spazio, vibrazioni, espansione termica o necessità di movimento. Riportiamo di seguito una tabella che evidenzia le applicazioni comuni in cui i giunti universali sono più frequentemente utilizzati.
 

Tipo Macchinari industriali Sistemi di trasporto HVAC
Telescopico  
Singolo  
Singolo con estremità senza foro    
Doppio  
Doppio con estremità senza foro  
Soffietti  

 

Scaricate i CAD gratuiti

Se non siete sicuri di quale giunto universale sia più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre lieti di consigliarvi.

Potrebbero essere necessari elementi di fissaggio per la vostra applicazione. Consultate la nostra guida ai dispositivi di fissaggio one-touch.

Troverete utili anche, Come scegliere le viti imperdibili e Guida ai componenti di fissaggio in titanio.

Qualunque siano le vostre esigenze, potrete contare su spedizioni rapide. Potete anche scaricare i CAD gratuiti per dare un’occhiata alle nostre soluzioni.

SCARICATE I CAD GRATUITI


Domande?

Inviateci un’e-mail all’indirizzo sales@essentracomponents.it o contattate uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione 0516325266.