En Guide till maskeringspluggar för höga temperaturer
Oavsett om du kallar dem maskeringspluggar, pulverlackerade pluggar eller pluggar för pulverlackering, är de oumbärliga när du försöker uppnå en högkvalitativ finish. Om du inte använder rätt plugg kan maskering vid höga temperaturer skada din tillämpning. Vi hjälper dig att förstå mer i den här guiden som omfattar:
- Vad är maskeringspluggar?
- Vilka är de olika typerna av pluggar för högtemperaturmaskering?
- Material: Silikon jämfört med EPDM
- Tillämpningar
Vad är maskeringspluggar?
Maskeringspluggar är specialkomponenter som används för maskering för att blockera eller försegla specifika områden i en tillämpning som inte ska exponeras för behandling eller beläggning. Till skillnad från maskeringslock som täcker en funktions yttre yta sätts pluggar in i genomgående hål eller håligheter för att ge en säker tätning och säkerställa skydd.
En plugg för höga temperaturer används vid maskeringar med hög värme, vilket vanligtvis är något över 121 °C. Dessa processer inkluderar:
- Pulverlackering: Pulverlackering, en torr finish-process innebär att en blandning av pigment appliceras på en metallyta med hjälp av en elektrostatisk sprutpistol. Efter applicering härdas den belagda delen i en ugn och smälter pulvret för att skapa en hållbar finish utan användning av lösningsmedel.
- E-lackering: E-lackering är även känd som elektroforetisk deposition och nedsänkning av en metalldel i ett bad som innehåller en laddad färglösning. Genom att applicera en elektrisk ström migrerar färgpartiklarna och fäster på metallytan, vilket ger en enhetlig och korrosionsbeständig beläggning.
- Anodisering: Anodisering är en elektrolytisk process som främst appliceras på metallytor – vanligtvis aluminium – och skapar ett skyddande oxidskikt. Genom att sänka ner metalldelen i en elektrolyt-lösning och applicera en elektrisk ström bildas ett oxidskikt på ytan, förbättra korrosionsresistensen och ger dekorativ finish.
- Plätering: Vid elektroplätering är underlaget nedsänkt i en pläteringslösning som innehåller metalljoner, och en elektrisk ström appliceras för att avsätta metall på ytan. (Elektrofri plätering är beroende av kemiska reaktioner för att uppnå metalldeposition och är därför inte en maskeringsprocess vid höga temperaturer.)
Se vårt utbud av lösningar för högtemperaturmaskering
Vilka är de olika typerna av pluggar för högtemperaturmaskering?
Typer av maskeringspluggar för höga temperaturer varierar för att passa olika former, storlekar och krav på komponenter beroende på maskeringsprocessen. Maskeringspluggarna nedan passar alla för processer med hög värme.
Koniska pluggar för hög temperatur
Koniska maskeringspluggar är mångsidiga och passar i hål i olika storlekar tack vare sin utformning och ger en säker tätning.
- Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna som underlättar kompression för effektiv tätning
- Kan användas flera gånger
Materialval:
- Silikon, maxtemperatur: 250 °C.
- EPDM, maxtemperatur: 180 °C. Ekonomiskt val och har överlägsen kemikaliebeständighet
- TPR, maxtemperatur: 125 °C. Kostnadseffektivt alternativ med god flexibilitet.
Flänslösa pluggar för maskering
Maskerar hål utan att maskera den omgivande ytan.
- Skyddar flera håldiametrar
- Ergonomisk profil
- Dragflik för enkel montering och demontering
- Kan användas flera gånger
Materialval:
- Silikon, maxtemperatur: 250 °C – förstklassigt material
- EPDM, maxtemperatur: 180 °C – ekonomiskt val och har överlägsen kemikaliebeständighet
- PVC, maxtemperatur: 210 °C – Bra balans mellan överkomlighet och flexibilitet
- TPE, maxtemperatur: 125 °C – kostnadseffektivt alternativ med god hållbarhet
Utformade för att maskera släta och gängade hål.
- Maskera hålet samtidigt som du målar upp till hålet
- Dragtunga för enkel montering och demontering
- Motstår kemikalier, damm, smuts, temperaturförändringar och nötning
- Maxtemperatur: 250 °C
Material: Silikon jämfört med EPDM
När du talar om högtemperaturmaskering är dina effektivaste alternativ silikon och EPDM. Valet mellan de två materialen beror på faktorer som specifika temperaturkrav, kemisk exponering och budgetbegränsningar för maskeringstillämpningen.
Maskeringslock finns också i silikon och EPDM, men du kan också få dem i PVC och andra material. Du kan invertera några kåpor och använda dem som maskeringspluggar.
Se vårt sortiment av maskeringslock
Korrekt storlek på maskeringspluggar
Att säkerställa korrekt passform är avgörande för en sömlös upplevelse vid användning av pluggar. Det är dock viktigt att inse att mätmetoderna skiljer sig åt beroende på tillämpning. När du till exempel installerar i paneler är det viktigt att tänka på paneltjocklek, medan tjockleken för standardhål inte är något problem.
För paneler:
När du mäter en maskeringsplugg för panelinstallation, avgör både den önskade diametern på det hål du ska plugga och paneltjockleken.
För standardhål:
Du behöver bara bestämma önskad diameter och längd för att fylla hålet. Diametermätning följer samma metod som visas här, med den längd som visas ovan.
Mått på koniska pluggar
Välj en plugg baserad på diametern på det hål du maskerar, så att hålstorleken faller mellan toppen och botten. Du vill ha en plugg där hålstorleken ligger nära mitten, vilket garanterar gott om material för att underlätta borttagning från hålet.
Om håldiametern till exempel är 1,5, ”välj en plugg med en övre diameter på 1,688” och en konisk bottendiameter på 1,406”.
Även om denna process innebär en del försök och fel, är den främst baserad på att mäta hålets diameter. Innan du köper kan du testa med gratisprover från vårt sortiment, så det ska underlätta processen.
Observera att koniska maskeringspluggar kan variera beroende på ytbehandlingsprocessen.
Tillämpningar
De branscher som ofta använder maskeringspluggar är många. Om tillämpningen har ett hål som behöver skyddas för att uppnå en exakt finish, används maskeringspluggar. Maskeringspluggar är ovärderliga, från att skydda kontakter, terminaler och kretsar inom elektronik till gängade hål och portar i maskiner och apparater. De kan även skydda medicintekniska produkter under steriliseringen.
Maskeringstejper är också otroligt användbara för tillämpningar med oregelbundna former eller komplexa geometrier.
Se vårt sortiment av högtemperaturmaskeringstejper
Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper
Ladda ner CAD-ritningar gratis och beställ gratisprover, finns för de flesta av våra lösningar. Det är ett bra sätt att säkerställa att du har valt exakt vad du behöver. Om du inte är helt säker på vilken produkt som fungerar bäst hjälper våra experter dig gärna.
Oavsett vad du behöver kan du lita på snabb leverans. Beställ gratisprover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.
Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning +46 (0)31105000.