Tyto manuální brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Po otočení rukojeti se plocha svorky přitlačí na kolejnici, a tím dojde k aretaci na místě. Díky svému kompaktnímu a lehkému provedení jsou ideálním řešením pro použití s miniaturními kolejničkami a tam, kde je omezený prostor.
Tyto svorky jsou vybaveny páčkovým mechanismem, který umožňuje seřízení, abyste dosáhli požadované upínací síly. Takto budou pevně zajištěny na kolejnici, aniž by došlo k poškození nebo deformaci. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení.
Odolávají velkému zatížení, jsou odolné vůči korozi a opotřebení. Mají všestranné využití například u zdravotnického vybavení, malých automatizovaných systémů, optického vybavení a ve farmacii
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | w2 | h3 | h2 | h1 | l2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 098,052 Kč - 5 464,0696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.0
|
27.0
|
20.0
|
7.15
|
3.5
|
13.0
|
13.0
|
|||
5 855,387 Kč - 7 807,2652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
60.0
|
45.0
|
8.55
|
4.5
|
16.0
|
15.0
|
|||
4 383,30 Kč - 5 844,4826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.0
|
40.0
|
30.0
|
7.65
|
4.0
|
14.0
|
13.0
|
|||
4 383,30 Kč - 5 844,4826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.0
|
30.0
|
23.0
|
5.85
|
4.2
|
12.0
|
11.0
|
|||
4 291,109 Kč - 5 721,5609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
32.0
|
25.0
|
8.05
|
5.0
|
16.0
|
14.0
|
|||
3 882,443 Kč - 5 176,5913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.0
|
20.0
|
15.0
|
5.35
|
2.7
|
10.0
|
11.0
|
|||
3 670,80 Kč - 4 894,3174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.0
|
17.0
|
12.0
|
4.3
|
2.0
|
8.0
|
8.0
|
|||
4 222,709 Kč - 5 630,113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.0
|
25.0
|
19.0
|
4.3
|
3.0
|
9.0
|
8.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku