Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298,8454 Kč - 576,8568 Kč | 10 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
184,3189 Kč - 355,4603 Kč | 172 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
397,2799 Kč - 766,8442 Kč | 5 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
180,7352 Kč - 392,232 Kč | 38 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
321,0032 Kč - 712,1684 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
563,6383 Kč - 1 113,1116 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
204,1201 Kč - 503,3133 Kč | 17 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
426,4988 Kč - 880,8352 Kč | 26 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
90.0 kg
90.0 kg
|
|||||||
10283516 | 229,2761 Kč - 468,0738 Kč | 46 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||||||
227,2681 Kč - 462,7111 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
478,6603 Kč - 975,9836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
150,3221 Kč - 289,5775 Kč | 8 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
207,5923 Kč - 400,6588 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
311,3816 Kč - 600,6052 Kč | 15 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
144,9535 Kč - 280,3846 Kč | 18 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
146,7523 Kč - 283,4489 Kč | 21 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
257,6951 Kč - 497,9508 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
591,806 Kč - 1 168,8742 Kč | 6 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
327,4735 Kč - 632,0145 Kč | 66 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
455,4286 Kč - 929,2528 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku