Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra a jsou určeny pouze pro použití s kalenými vodicími tyčemi. Mají otevřenou konstrukci, která umožňuje jejich použití ve spojení s podpěrami vodicích tyčí.
Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Materiál: ocel poniklovaná, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | w1 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
817,4172 Kč - 1 167,8764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
|||
1 574,6594 Kč - 2 249,5822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
|||
944,2661 Kč - 1 348,8828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
|||
593,8069 Kč - 848,2268 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
|||
494,3978 Kč - 706,2138 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
|||
1 169,0799 Kč - 1 669,9766 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
|||
770,24 Kč - 1 100,4804 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
|||
1 574,178 Kč - 2 248,8601 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
|||
419,7808 Kč - 599,5837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
|||
492,7129 Kč - 703,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
|||
1 332,9966 Kč - 1 904,4184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
|||
371,6408 Kč - 530,9842 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
|||
654,9447 Kč - 935,6009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
|||
443,3694 Kč - 633,2817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku