Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovanáBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | Materiál | d1 | Typ závitu | w1 | w2 | d2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175,213 Kč - 269,6348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M16
|
Drsný
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
365,791 Kč - 562,5652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
90.0
|
ocel pozinkovaná
|
M24
|
Drsný
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
1 025,752 Kč - 1 578,1565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
128.0
|
ocel pozinkovaná
|
M36
|
Drsný
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
|||
610,148 Kč - 938,5174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M30
|
Drsný
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
182,152 Kč - 280,0435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M10
|
Drsný
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
452,283 Kč - 695,8957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
71.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M20
|
Drsný
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
268,891 Kč - 413,6217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
71.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M20
|
Drsný
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
757,852 Kč - 1 165,7739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M33
|
Drsný
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
91,448 Kč - 140,5174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
45.0
|
ocel pozinkovaná
|
M10
|
Drsný
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
199,004 Kč - 306,313 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M20
|
Drsný
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
820,80 Kč - 1 262,6739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M16
|
Jemný
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
1 480,761 Kč - 2 278,0174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M30
|
Jemný
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
596,022 Kč - 916,9565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M16
|
Drsný
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
166,043 Kč - 255,2609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
31.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M6
|
Drsný
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
|||
818,322 Kč - 1 258,9565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M24
|
Drsný
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
386,361 Kč - 594,287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
53.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
Drsný
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
450,548 Kč - 563,0609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M24
|
Drsný
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
490,696 Kč - 754,8783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
90.0
|
ocel pozinkovaná
|
M27
|
Drsný
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
109,787 Kč - 169,0174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
53.0
|
ocel pozinkovaná
|
M12
|
Drsný
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
59,23 Kč - 90,9522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
36.0
|
ocel pozinkovaná
|
M6
|
Drsný
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku