Těsnicí podložky se používají jako spolehlivé a efektivní těsnicí řešení. Vytváření těsnicí spoj mezi dvěma povrchy a zabraňují úniku kapalin, plynů nebo kontaminantů.
Tento sortiment těsnicích podložek obsahuje silikonový o-kroužek, díky němuž utěsní i mezery u nepravidelných tvarů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí podložky se běžně používají u průmyslového vybavení a v automobilovém průmyslu. Jsou opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Pro závit d1 | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.5
|
M4
|
|||||||||
87,8584 Kč - 135,0371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.5
|
M8
|
||||||||
123,7238 Kč - 190,40 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.5
|
M10
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.5
|
M5
|
|||||||||
71,9716 Kč - 110,7256 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.5
|
M5
|
||||||||
161,9964 Kč - 249,1327 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.5
|
M12
|
||||||||
74,3787 Kč - 114,3362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.5
|
M6
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.5
|
M3
|
|||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.5
|
M3
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku