Distanční podložky jsou mechanické komponenty, které se používají spolu s posuvnými upínacími prvky ke zvýšení a podpoře jiných komponentů nebo předmětů. Tato řada zahrnuje dvě provedení: obdélníkové a čtvercové.
Používají se k dosažení větší výšky při upínání, pro zajištění snadnějšího přístupu a jednoduchého použití. Jsou odolné vůči korozi, takže zaručují dlouhodobou použitelnost i v náročných podmínkách a během použití se neposouvají.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d1 | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183,4134 Kč - 244,5512 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.0
|
5.5
|
||||||||
119,1465 Kč - 158,862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
5.5
|
||||||||
154,8904 Kč - 206,5206 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
4.5
|
||||||||
109,3981 Kč - 145,8642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
5.5
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku