Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Sesazením do sestav lze dosáhnout různých hodnot max. zatížení. Provedení z pružinové (uhlíkové) nebo nerezavějící oceli
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,3058 Kč - 50,3537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
44,0926 Kč - 48,9871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
51,9852 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
51,0928 Kč - 56,8379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
50,2561 Kč - 55,7781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
65,2465 Kč - 72,6231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
58,9295 Kč - 65,2465 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
69,4577 Kč - 76,8344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
70,5036 Kč - 78,3961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
66,8222 Kč - 74,1988 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
69,9876 Kč - 77,8802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
81,0317 Kč - 89,984 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
125,2359 Kč - 139,4454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||||||
127,3415 Kč - 141,551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
165,2288 Kč - 183,6357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
197,3292 Kč - 218,9153 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
218,3714 Kč - 242,5931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
113,132 Kč - 125,7518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
139,4454 Kč - 155,2306 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
44,4133 Kč - 49,3079 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku