Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | A/F | D3 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,1699 Kč - 149,4796 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
|||
59,6955 Kč - 79,6743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.8
|
M2
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
|||
57,7699 Kč - 77,0265 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
68,6017 Kč - 91,469 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
55,3628 Kč - 73,8973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
181,0123 Kč - 241,43 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.0
|
M16
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
|||
60,4177 Kč - 80,3964 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
98,6902 Kč - 131,6672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
64,7504 Kč - 86,1734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
127,8159 Kč - 170,4212 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
|||
64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
|||
118,9097 Kč - 158,3858 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
|||
80,6371 Kč - 107,5964 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
109,2814 Kč - 145,6283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
|||
106,6336 Kč - 142,0177 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
|||
149,2389 Kč - 199,0654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
66,9168 Kč - 89,0619 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
67,8796 Kč - 90,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
|||
71,9716 Kč - 96,0424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
|||
111,6885 Kč - 148,9982 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku