Tento sortiment rukou utahovatelných lícovaných šroubů má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
18.0
|
3.7
|
10.0
|
||||
88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
30.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
16.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
25.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
77,845 Kč - 111,2072 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
16.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
77,845 Kč - 111,2072 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
35.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
77,845 Kč - 111,2072 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
30.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
25.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
30.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
77,845 Kč - 111,2072 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
18.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
35.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
20.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
18.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
16.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
77,845 Kč - 111,2072 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
25.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
35.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
77,845 Kč - 111,2072 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
20.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
18.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
20.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
53,3568 Kč - 76,2241 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.5
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku