Menü Suche

Schrumpfschlauch ‒ 2:1, transparent

Auf Lager

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Aufgrund der niedrigen Schrumpftemperatur, der Flexibilität und der guten mechanischen Festigkeit eignet sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikationstechnik, der Elektronik und der Spezialfahrzeugindustrie. Diese transparente Version ist für Anwendungen, bei denen die flammhemmende Eigenschaft nicht erforderlich ist, jedoch die elektrische Isolierung und mechanische Festigkeit wichtig sind. Dieses Produkt besteht aus gleichmäßigen Schichten mit geringeren Längenunterschieden als bei den meisten anderen PVC-Schläuchen. Die polierte Oberfläche bietet eine attraktive Abdeckung für viele Anwendungen in der Automobilindustrie, für Geräte und Konsumgüter.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser (nach Schrumpfung) Innendurchmesser vor Schrumpfung Rohrform Kaufen
70,9404 € - 78,8165 € 20 Auf Lager
1.2 mm
2.4 mm
Rund
96,8073 € - 107,5713 € 12 Auf Lager
4.8 mm
9.5 mm
Flach
132,2637 € - 146,9658 € In Produktion
12.7 mm
25.4 mm
Flach
65,1784 € - 72,4189 € 24 Auf Lager
0.8 mm
1.6 mm
Rund
69,0197 € - 76,6748 € 8 Auf Lager
3.2 mm
6.4 mm
Rund
103,1496 € - 114,5907 € 1 Auf Lager
9.5 mm
19.0 mm
Flach
76,6748 € - 85,2003 € 4 Auf Lager
1.6 mm
3.2 mm
Rund
88,1712 € - 97,968 € 10 Auf Lager
6.4 mm
12.7 mm
Flach
205,5946 € - 216,3863 € 130 Auf Lager
16.0 mm
32.0 mm
Flach
65,1784 € - 72,4189 € 31 Auf Lager
0.6 mm
1.2 mm
Rund
58,4768 € - 64,9573 € 4 Auf Lager
2.4 mm
4.8 mm
Rund
133,5487 € - 148,3752 € 16 Auf Lager
8.0 mm
16.0 mm
Flach
286,2627 € - 286,2627 € 1 Auf Lager
19.0 mm
38.1 mm
Flach
Schrumpfschlauch 2:1 2.4 mm PO Transparent

495885

Preisbereich
78,8165 € - 70,9404 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 9.5 mm PO Transparent

495889

Preisbereich
107,5713 € - 96,8073 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 25.4 mm PO Transparent

495893

Preisbereich
146,9658 € - 132,2637 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 1.6 mm PO Transparent

495884

Preisbereich
72,4189 € - 65,1784 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 6.4 mm PO Transparent

495888

Preisbereich
76,6748 € - 69,0197 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 19.0 mm PO Transparent

495892

Preisbereich
114,5907 € - 103,1496 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Transparent

495886

Preisbereich
85,2003 € - 76,6748 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Transparent

495890

Preisbereich
97,968 € - 88,1712 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 32.0 mm PO Transparent

495894

Preisbereich
216,3863 € - 205,5946 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 1.2 mm PO Transparent

495883

Preisbereich
72,4189 € - 65,1784 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 4.8 mm PO Transparent

495887

Preisbereich
64,9573 € - 58,4768 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 16.0 mm PO Transparent

495891

Preisbereich
148,3752 € - 133,5487 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 38.1 mm PO Transparent

495895

Preisbereich
286,2627 € - 286,2627 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Farbe
    Clear
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig