Menu Search

Abrazaderas metálicas

En stock

Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
2,1945 € - 2,31 € 900 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,4717 € - 0,4966 € 7791 En stock
25.0 mm
127.0 mm
1,0421 € - 1,0969 € 2214 En stock
51.0 mm
201.0 mm
2,8268 € - 2,9756 € En producción
304.0 mm
998.0 mm
1,1458 € - 1,2061 € 6990 En stock
70.0 mm
259.0 mm
2,1551 € - 2,2685 € 2086 En stock
203.0 mm
679.0 mm
0,289 € - 0,3043 € 5541 En stock
25.0 mm
152.0 mm
10278345 1,0013 € - 1,054 € 4816 En stock
50.0 mm
200.0 mm
1,4586 € - 1,5354 € En producción
100.0 mm
360.0 mm
0,6886 € - 0,7248 € En producción
60.0 mm
225.0 mm
0,7241 € - 0,7621 € 3378 En stock
35.0 mm
150.0 mm
2,0894 € - 2,1993 € En producción
180.0 mm
610.0 mm
1,8529 € - 1,9504 € 2000 En stock
125.0 mm
450.0 mm
1,6426 € - 1,7291 € En producción
80.0 mm
300.0 mm
1,5375 € - 1,6184 € 680 En stock
102.0 mm
362.0 mm
1,577 € - 1,6598 € 825 En stock
304.0 mm
998.0 mm
0,845 € - 0,8894 € 15495 En stock
102.0 mm
362.0 mm
10161357 1,1984 € - 1,2616 € 4000 En stock
254.0 mm
838.0 mm
1,1446 € - 1,2048 € 798 En stock
152.0 mm
521.0 mm
1,498 € - 1,5769 € 3100 En stock
152.0 mm
521.0 mm
  • de 3
Brida para cables 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10161265

Rango de precios
2,31 € - 2,1945 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10161302

Rango de precios
0,4966 € - 0,4717 €

Niveles de existencias
7791 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    127.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10161340

Rango de precios
1,0969 € - 1,0421 €

Niveles de existencias
2214 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

10445679

Rango de precios
2,9756 € - 2,8268 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    998.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acero inoxidable

10161388

Rango de precios
1,2061 € - 1,1458 €

Niveles de existencias
6990 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    70.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    259.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acero inoxidable

10161425

Rango de precios
2,2685 € - 2,1551 €

Niveles de existencias
2086 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10380505

Rango de precios
0,3043 € - 0,289 €

Niveles de existencias
5541 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    44.0 kg
  • Longitud general
    152.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10278345

Rango de precios
1,054 € - 1,0013 €

Niveles de existencias
4816 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
Brida para cables 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acero inoxidable

10278383

Rango de precios
1,5354 € - 1,4586 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.0 kg
Brida para cables 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10278420

Rango de precios
0,7248 € - 0,6886 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    225.0 mm
Brida para cables 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278468

Rango de precios
0,7621 € - 0,7241 €

Niveles de existencias
3378 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    150.0 mm
Brida para cables 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278505

Rango de precios
2,1993 € - 2,0894 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    610.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

10278543

Rango de precios
1,9504 € - 1,8529 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
Brida para cables 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acero inoxidable

10278574

Rango de precios
1,7291 € - 1,6426 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
Brida para cables 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acero inoxidable

10161258

Rango de precios
1,6184 € - 1,5375 €

Niveles de existencias
680 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    362.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

10161296

Rango de precios
1,6598 € - 1,577 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    998.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acero inoxidable

10161333

Rango de precios
0,8894 € - 0,845 €

Niveles de existencias
15495 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    362.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acero inoxidable

10161357

Rango de precios
1,2616 € - 1,1984 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    838.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10161371

Rango de precios
1,2048 € - 1,1446 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10161418

Rango de precios
1,5769 € - 1,498 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Acero inoxidable

10161456

Rango de precios
4,0944 € - 3,8896 €

Niveles de existencias
1245 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    1250.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Acero inoxidable

10278338

Rango de precios
0,7235 € - 0,6873 €

Niveles de existencias
6546 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
Brida para cables 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10278376

Rango de precios
1,2573 € - 1,1945 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.0 kg
Brida para cables 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278413

Rango de precios
0,5519 € - 0,5243 €

Niveles de existencias
3241 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    150.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278451

Rango de precios
1,5354 € - 1,4586 €

Niveles de existencias
1394 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    610.0 mm
Brida para cables 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

10278499

Rango de precios
1,6737 € - 1,5901 €

Niveles de existencias
5098 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    450.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acero inoxidable

10278536

Rango de precios
1,3154 € - 1,2497 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
Brida para cables 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10435267

Rango de precios
2,7716 € - 2,633 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
Brida para cables 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10161241

Rango de precios
1,3971 € - 1,3273 €

Niveles de existencias
3098 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acero inoxidable

10161289

Rango de precios
4,9934 € - 4,7438 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    838.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acero inoxidable

10161326

Rango de precios
0,6335 € - 0,6018 €

Niveles de existencias
5698 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    70.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    259.0 mm
Abrazadera de acero inoxidable - 203.0 mm | 7.992 in ; 679.0 mm | 26.732 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg | 100 lbs

10559529

Rango de precios
5,7515 € - 5,4639 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acero inoxidable

10161364

Rango de precios
1,0056 € - 0,9553 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    362.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acero inoxidable

10161401

Rango de precios
1,3154 € - 1,2497 €

Niveles de existencias
9374 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    362.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

10161449

Rango de precios
1,3362 € - 1,2694 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    998.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acero inoxidable

10278369

Rango de precios
1,4385 € - 1,3667 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
Brida para cables 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acero inoxidable

10278406

Rango de precios
2,8633 € - 2,7201 €

Niveles de existencias
1921 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    250.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.0 kg
Brida para cables 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

10278444

Rango de precios
1,3057 € - 1,2405 €

Niveles de existencias
1466 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    450.0 mm
Brida para cables 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acero inoxidable

10278482

Rango de precios
1,2311 € - 1,1696 €

Niveles de existencias
2165 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    300.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10278529

Rango de precios
1,0291 € - 0,9777 €

Niveles de existencias
2336 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
Brida para cables 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278567

Rango de precios
1,0111 € - 0,9606 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
Brida para cables 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10161234

Rango de precios
1,0969 € - 1,0421 €

Niveles de existencias
4767 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    127.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Acero inoxidable

10161272

Rango de precios
2,891 € - 2,7464 €

Niveles de existencias
1698 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10161319

Rango de precios
0,5533 € - 0,5256 €

Niveles de existencias
9254 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10429655

Rango de precios
4,9382 € - 4,6912 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10431511

Rango de precios
1,4175 € - 1,3467 €

Niveles de existencias
3055 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

10161395

Rango de precios
6,031 € - 5,7294 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
  • Longitud general
    998.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acero inoxidable

10161432

Rango de precios
4,0944 € - 3,8896 €

Niveles de existencias
4355 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
  • Longitud general
    838.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Acero inoxidable

10278352

Rango de precios
1,2256 € - 1,1642 €

Niveles de existencias
1696 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
Brida para cables 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Acero inoxidable

10278390

Rango de precios
2,0334 € - 1,9317 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.0 kg
Brida para cables 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acero inoxidable

10278437

Rango de precios
0,8798 € - 0,8358 €

Niveles de existencias
2008 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    300.0 mm
Brida para cables 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10278475

Rango de precios
1,0484 € - 0,9961 €

Niveles de existencias
1719 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    225.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278512

Rango de precios
0,7649 € - 0,7267 €

Niveles de existencias
3038 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
Brida para cables 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278550

Rango de precios
2,9048 € - 2,7595 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
Brida para cables 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278581

Rango de precios
3,7762 € - 3,5874 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
Abrazadera metálica detectable - PA ; 100.0 mm | 3.937 in ; 360.0 mm | 14.173 in

10366714

Rango de precios
2,1851 € - 2,0764 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Longitud general
    360.0 mm
Abrazadera metálica detectable - ; 30 mm | 1.181 in ; 150 mm | 5.906 in

10366684

Rango de precios
0,8747 € - 0,8308 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
Abrazadera metálica detectable - ; 50 mm | 1.969 in ; 200 mm | 7.874 in

10366691

Rango de precios
1,1694 € - 1,1108 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
Abrazadera metálica detectable - ; 100 mm | 3.937 in ; 360 mm | 14.173 in

10366707

Rango de precios
1,5351 € - 1,4588 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Longitud general
    360.0 mm
Abrazadera metálica detectable - PA ; 150.0 mm | 5.906 in ; 520.0 mm | 20.472 in

10366721

Rango de precios
1,8392 € - 1,7472 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Longitud general
    520.0 mm