Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(25 Termékek)
Ezeket a táguló rögzítőcsavarokat, más néven tágulási csavarokat úgy tervezték, hogy gyors és biztonságos alkatrészrögzítést biztosítsanak. Táguló mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen behelyezhető legyen az előfúrt lyukakba a gyors és egyszerű rögzítés érdekében, minimalizálva a beállítási időt és növelve a termelékenységet.
A csavarok a beszerelést követően kitolhatóak, nyomást gyakorolnak a környező alkatrészekre, és biztonságosan rögzítik azokat. A gyors és pontos elhelyezéshez a lemezekben lévő pozicionáló csapokkal és fúróhüvelyekkel együtt használható.
Megszünteti a szabványos csavarok szükségességét, miközben kiküszöböli a hagyományos rögzítési technikákból eredő szerszám-interferenciát. Alkalmas az alkatrészek nagy sebességű megmunkálására, és a gyártási, építőipari, faipari és fémmegmunkáló ágazatokban használatos.
A TalonGrip befogókhoz való csatlakozó pofakészlet egy egyszerű csavaros rendszer, amely lehetővé teszi agresszív megmunkálási műveletek végrehajtását, miközben már 1,5 mm-es befogást is végezhet. Javítja a hagyományos satuk működését. Arra szolgál, hogy a fogószerszámok pofáira illeszkedjen, így bizonyos célokra testre szabott megfogófelületet biztosít.
Ideális kis mennyiségekhez, kihívást jelentő alkalmazásokhoz vagy prototípusmunkákhoz, ahol a rögzítőeszköz létrehozása költséges lenne. Nagy igénybevételű alkalmazásokban, például fémmegmunkálásban, kompozitok megmunkálásában és precíz befogásban használatos, és befogópofa-megállítóval van ellátva.
A pótcsavarok az excentrikus rögzítőbilincsek helyettesítésére szolgálnak. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy egyenletesen továbbítsák a szorítóerőt, miközben fenntartják az igazítást, így biztosítva a zökkenőmentes beállítást.
Kompatibilitásuk révén zökkenőmentes átmenetet biztosítanak a régi vagy törött befogók cseréjekor, csökkentve az állásidőt és biztosítva a folyamatos termelékenységet. Gyorsan és erőteljesen szorít, és hosszú távú használatra tervezték. Megmunkálási, hegesztési és összeszerelési műveleteknél használatos.
A Dyna-Force befogókat úgy terveztük, hogy rögzítsék, beszorítsák és a helyükön tartsák a tárgyakat. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben egyszerűen és pontosan használható. A nagy szorítóerő növeli a termelékenységet és a pontosságot az ipari folyamatokban.
Alacsony profillal, kompakt formával és sima vagy fogazott felületekkel rendelkeznek. A befogó ferdén mozog, hogy pozitív, lefelé irányuló szorítóerőt biztosítson – a szorítóerő nagyjából 25%-át. A pontos igazítás elérése érdekében a befogót tartó felületet vágása huzalvágással történik.
A befogót tartó felület lehet a szorítólappal egy szintben vagy megemelve, hogy lehetővé tegye az alapos fúrást. Különböző iparágakban használható, beleértve a feldolgozóipart, a fémmegmunkálást és az autóipari összeszerelést.
Az éles élű excentrikus befogók szilárd és pontos fogást biztosítanak, miközben kevés felületi érintkezést igényelnek. A befogó olyan bütykökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy kis érintéssel ragadja meg a munkadarabot, lehetővé téve az egyenetlen felületű munkadarabok pontos és biztonságos rögzítését.
Különösen hasznos a kényes vagy törékeny anyagok biztonságos rögzítéséhez anélkül, hogy sérülést vagy torzulást okozna. A munkadarabnak a befogótól jobbra kell lennie. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipar, összeszerelés és hegesztési alkalmazások.
Az excentrikus lehúzó bilincsek kis méretű, robusztus és stabil konstrukcióval tökéletesen alkalmasak lehúzó és oldalsó szorítóerők biztosítására korlátozott helyigényű helyzetekben.
A kúpot és egy eltolt excentrikus menetet kombinálja, hogy az alkatrész felülete felett vagy alatt rögzítést biztosítson. Nem befolyásolja a forgács behatolása, és erős húzó- és oldalsó tolóerővel rendelkezik.
Alacsony profilú, kis helyigényű és egyszerűen használható. Ideális több alkatrész rögzítéséhez az autóiparban, az építőiparban és a gépi megmunkálásban.
Az excentrikus rögzítőbilincsek excentrikus tengelyt használnak, hogy lehetővé tegyék a finom nyomatékszabályozást és a változtatható fogást, miközben fenntartják a pontos igazítást és elhelyezést. Az excentrikus kialakítás egyenletesen osztja el a szorítóerőt, miközben megőrzi a pontos igazítást.
Gyors és erőteljes rögzítést biztosít, és a tartós, hosszú használatra készült. Precíziós megmunkálási, összeszerelési és rögzítési alkalmazásokban használatos.
Az ID Xpansion befogók az alkatrészek belső átmérőhöz való rögzítésére szolgálnak, nagy sűrűségű megmunkáláshoz függőleges vagy vízszintes marókon. Az átmérő 4,1 mm-től maximum 250 mm-ig terjedhet. a termék esztergapadon tágító tüskeként is használható.
Alacsony profilja alkalmassá teszi az esztergályozott munkadarabok másodlagos műveleteihez. Több darabot tud befogadni egy munkadarabcsapágy vagy rögzítőlemezenként, és egyszerűen méretre gyártható esztergán vagy marógépen.
Telepítéséhez és meghúzásához egy hatlapos kulcs, hidraulikus húzóhengerek vagy egy fordulatszámmérő blokk használható. Enyhe acéltesttel rendelkezik, és megmunkálhatóság, orvosi eszközök, elektronikai gyártás és autóipari alkalmazások esetén használják.
A kompakt ékbilincsek hatalmas terhelést és erős nyomást bírnak el anélkül, hogy a teljesítményt befolyásolnák. Kompakt méretüknek köszönhetően a befogók alkalmasak korlátozott helyen vagy kisebb munkadarabokkal való munkavégzésre.
Az ék alakú kialakítás erős és megbízható tartást biztosít, így a munkadarab biztonságosan a helyén marad vágás, fúrás vagy összeszerelés közben. Emellett erőteljes szorítást és két munkadarab azonos erővel való megtartását eredményezi.
Lefelé és oldalirányú megfogó erőt biztosít. Hatlapos csavarkulccsal szerelhető. Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a precíziós megmunkálást, az elektronikai összeszerelést és az orvosi eszközök gyártását.
A megmunkálható rögzítők lapos, egyenetlen vagy kerek munkadarabok megmunkálására és rögzítésére szolgálnak a megmunkálási műveletek során, biztosítva a pontosságot és az ismételhetőséget. Erős és egyenletes megfogó képességgel rendelkezik.
Nyelves csavarokkal és megmunkáló csavarral van ellátva, hogy a befogót a helyén tartsa, miközben a befogófelület megmunkálása az alkatrész alakjához történik. Ez garantálja a pontosságot, valamint a stabilitást a megmunkálási folyamatok során.
Könnyen beépíthető a megmunkálási beállításokba, és gyorsan és biztonságosan rögzíthető. Precíziós megmunkálásban, összetett munkadarabok és egyedi vagy kis sorozatú gyártási alkalmazásokban használható. Soha ne feltételezze, hogy a befogó feszes; megmunkálás előtt mindig ellenőrizze a befogó meghúzását.
A moduláris Pitbull befogók alacsony profillal és erős lefelé irányuló erővel rendelkeznek. Szerelvényekben vagy kockákban való használatra szolgálnak.
A hornyolt változatnak van egy befogási lépcsője, hogy a munkadarabot leemelje a gépasztalról marás vagy fúrás közben. Míg a kis változat a munkadarabok egymás utáni rögzítésére alkalmas, a befogó hátsó felülete a következő munkadarab megtalálására használható.
A befogó hátsó felülete szögletes az aljához képest a megfelelő alkatrész-elhelyezés érdekében. Az alkalmazásba való beépítés után erős és használatra kész. Erőátviteli rendszerekben, gépekben, építőiparban és kötélzetben használatos.
A bütykös szorítók egyszerű és robusztus szorítók, amelyek szilárdan fogják és megtartják a munkadarabokat. Bütykös mechanizmussal rendelkezik a szorítás gyors meghúzásához és lazításához. A bütyök egyszerű elforgatásával beállítható a szorítóerő az alkalmazás igényeinek megfelelően.
Sokoldalú és állítható, a méretek és formák széles skálájához alkalmazkodik, és szorítóerő-eloszlást biztosít, hogy sérülési nélküli biztos fogást nyújtson.
Egyszerűen felszerelhető egy villáskulccsal. Helyezze be a karimás gallért, és csavarja be a bütykös testbe. Húzza meg a reteszelőcsavart a bütyök rögzítéséhez. A fémgyártás, az elektronikában és az építőiparban használatos.
A Pitbull befogók a munkadarabok biztonságos rögzítésére szolgálnak. Olyan befogási technológiát alkalmaznak, amely a szorítóerejét ötvözi a fogószerszámok alkalmazkodóképességével és rugalmasságával.
Alacsony tapadási magassággal és pozitív leszorítóerővel rendelkezik. A tompa szerszámacél él kevésbé hagy nyomot a munkadarabokon, míg a késes élű változat az agresszívebb megmunkálás érdekében belevág az anyagba.
Gyors és egyszerű rögzítést tesz lehetővé extra szerszámok vagy túlzott erő nélkül. -30 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Alkalmas fémmegmunkálási, famegmunkálási vagy gyártási alkalmazásokhoz.
A spirális befogók rögzítőlemezekhez való szorítólapokat precíziós megmunkálású felületekkel és tartós szerkezettel terveztük, hogy szorításkor szorosan megragadják a munkadarabot, elkerülve a munkadarab deformációját.
Sima, kemény felülettel rendelkezik, hajlított oldallal és egy tökéletesen fúrt rögzítőfurattal a közepén, amely egybeesik a bilincs rögzítési pontjával. A rögzítőlemez és a spirálos befogók együttesen megbízható és megismételhető szorítási megoldást nyújtanak, következetes és pontos eredményeket biztosítva a különböző alkalmazásokban.
Kialakításának köszönhetően a szerelés gyors és egyszerű, és a megmunkálási, famegmunkálási és összeszerelési folyamatokban hasznosítható.
A spirális befogókat akkor használják, ha valamit önzáró befogóval kell rögzíteni vagy rögzíteni. Spirális bütykös mechanizmussal rendelkezik a markolat gyors meghúzásához és lazításához. A felhasználók a rögzítőerőt a bütyök egyszerű elfordításával módosíthatják az alkalmazás egyedi igényeinek megfelelően.
A középen áthaladó tengely segítségével mechanikusan, pneumatikusan vagy hidraulikusan működtethető. Rendkívül kompakt és alacsony profilú, így kiválóan alkalmas többkomponensű rögzítéshez.
Az önzáró hatás nyomáskimaradáskor is aktív marad, ami a pneumatikus és hidraulikus rögzítésen keresztül lényegesen nagyobb üzembiztonságot eredményez. Autóipari, építőipari, gyártási és általános mérnöki alkalmazásokban használatos.
A rögzítőkarral rendelkező spirális befogókat akkor használják, ha valamit önzáró befogóval kell rögzíteni vagy szorítani. Spirális bütykös mechanizmussal rendelkezik a markolat gyors meghúzásához és lazításához. A felhasználók a rögzítőerőt a bütyök egyszerű elfordításával módosíthatják az alkalmazás egyedi igényeinek megfelelően.
A rögzítőkar könnyen megfogható, és sima, erőkifejtés nélküli működést tesz lehetővé. A fogantyú egyszerű elforgatásával beállítható a szorítóerő az alkalmazás pontos igényeinek megfelelően. Rendkívül kompakt és alacsony profilú, így kiválóan alkalmas többkomponensű rögzítéshez.
Az önzáró hatás nyomáskimaradáskor is aktív marad, ami a pneumatikus és hidraulikus rögzítésen keresztül lényegesen nagyobb üzembiztonságot eredményez. Autóipari, építőipari, gyártási és általános mérnöki alkalmazásokban használatos.
A Talongrip befogókat úgy terveztük, hogy Pitbull vagy Dynaforce befogókkal együtt lehessen használni. Ez egy egyszerű csavaros eszköz, amely lehetővé teszi az agresszív megmunkálás végrehajtását, miközben mindössze 1,5 mm-re szorít.
Pozitív szorítóerővel rendelkezik a gyors vágási sebességhez. A karom alakja enyhe lehúzó hatást hoz létre, amely a helyén tartja az alkatrészeket.
Ideális kis tételek, összetett alkalmazások vagy prototípusok készítéséhez, ahol a rögzítés létrehozása kényelmetlen lenne, például az építőiparban, a gyártásban, a karbantartásban és a javításban.
A Talongrip recés markolatok kiváló tapadást és stabilitást biztosítanak. A befogók jellegzetes fogazott kialakítással rendelkeznek, amely növeli a megfogó erőt, miközben csökkenti a csúszást.
A fokozott tapadásnak köszönhetően alkalmasak hosszabb ideig tartó használatra. Olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség pontos befogási pontra, vagy ahol teljes hosszúságú áthatolásra van szükség. Gépgyártásban, fémmegmunkálásban és gyártásban használatos.
Ezek az Uniforce befogók két darabot tudnak rögzíteni egy befogóval egyenértékű szorítóhatással. Rendkívül erős, tartós és sokoldalúan használható. A teljesítmény feláldozása nélkül bírják a nagy terhelést és a nagy nyomást.
Nagyon hatékony sok munkadarab befogására. Kicsi és könnyen beépíthető a rögzítőeszközökbe a menetfuratok és hornyok használata miatt. Kör alakú rudak rögzítésére használható, amennyiben a pofa középvonala a munkadarab középvonala felett van. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
Az Uniforce befogók két alkatrészt tudnak ugyanolyan szorítóhatással rögzíteni, mint egy befogó, ami hasznos a nagy hosszúságú és nagy erőkkel járó helyzetekben. Rendkívül erős, hosszú élettartamú és sokoldalú. Nagy terhelést és óriási nyomást képes kezelni a funkcionalitás fenntartása mellett.
Különösen hatékony nagyszámú munkadarab rögzítéséhez. A sima csúszó mozgás és a robusztus rögzítő mechanizmus által biztosított precíz és szabályozott rögzítés kiváló stabilitást és pontosságot biztosít. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
A megmunkálható Uniforce befogók két alkatrészt ugyanolyan szorítóhatással tudnak rögzíteni, mint egyetlen befogó. A szorítópofák tartalmazzák a többletanyagot, amely a munkadarab alakjához igazodva levágható. Rendkívül erős, hosszú élettartamú és alkalmazkodó. Hatalmas súlyokat és extrém nyomást képesek elviselni, miközben működőképesek maradnak.
Nagyon hasznos nagyszámú munkadarab befogásához. A sima csúszómozgás és a robusztus reteszelőmechanizmus pontos és ellenőrzött rögzítést tesz lehetővé, kivételes stabilitást és pontosságot biztosítva. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
A változtatható hatszögletű befogók a korlátozott függőleges helyű munkadarabok szilárd megtartására és megfogására készültek. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben alacsony profilú, így alkalmas a korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokhoz.
A szorítófelület hatszögletű kialakítása több befogási területet biztosít, így biztos fogást biztosít a munkadarabon. Segítségével csökkenthetők a rögzítőeszközökön való befogás költségei is.
Imbuszkulccsal szerelhető, és sima vagy bordázott felülettel kapható. Egy (mellékelt) excentrikus csavarral működtethető. Kis méretének köszönhetően ideális elektronikai összeszereléshez, megmunkálóközpontokhoz és orvosi berendezésekhez.
A Versagrip markolatok és befogók megerősített fogással rendelkeznek, a szúrófogak úgy vannak kialakítva, hogy belekapaszkodjanak a munkadarabba, és korlátozzák az oldalirányú és vízszintes mozgást. Befogják még a lángvágóval vágott és a negatív húzású alkatrészeket is.
A markolatok és befogók biztonságos és állítható fogást biztosítanak szabálytalan alakú tárgyakon, kör alakú csöveken vagy sík felületeken. A szorítóerő az alkalmazás egyedi igényeihez igazítható, kiváló stabilitást garantálva és az erő megfelelő elosztásával, minimálisra csökkentve a működés közbeni elcsúszás vagy elmozdulás lehetőségét.
Egyszerűen beépíthető az alkalmazásba, és gyakran alkalmazzák a vízvezeték- és villanyszerelésben, gépi megmunkálásban és az autóiparban.
Az XYZ Xpansion csapok, más néven menetes táguló kötőelemek egyedi kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pontos elhelyezést és az ismételhetőséget, miközben nagy tartási nyomást biztosít a belső átmérőjű elemek rögzítéséhez.
A csap teteje enyhén kúposított, hogy javítsa a vonal érintkezését a rögzítő furatban, miközben megfelelő helyet biztosít a munkadarab be- és kirakodásakor. Továbbá a menetes kialakítás lehetővé teszi, hogy könnyen behelyezhetők legyenek az előfúrt furatokba. Lehetővé teszi a csapok meghosszabbításának kezelését, ami biztonságos megoldást eredményez.
A precíz pozicionálás érdekében fúrt és tágított lyukon keresztül helyezhető el, vagy megerősített fúróhüvelybe helyezhető a további rögzítési szilárdság és kopásállóság érdekében; a beszerelés után kitágul, hogy szoros és biztonságos illeszkedést hozzon létre. Olcsó megoldást kínál sírkövekhez, vízsugárzási műveletekhez, rács- és rögzítőlapokhoz, valamint egyéb alkalmazásokhoz az elektronikai gyártásban, ipari gépekben és orvostechnikai alkalmazásokban.
Az XYZ Xpansion csapok, más néven menetes táguló csapok egyedi kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pontos pozicionálást és az ismételhetőséget, miközben erős tartási nyomást biztosít a belső átmérőjű darabok rögzítéséhez.
A csap teteje enyhén kúposított, hogy optimalizálja a vonalérintkezést a rögzítő furatban, miközben megfelelő távolságot biztosít a munkadarab be- és kirakodásakor. Továbbá, a sajtolt illesztés funkció a csapokat még akkor is a helyén tartja, ha rezgésnek vagy dinamikus igénybevételnek vannak kitéve.
Könnyen felszerelhető, ha pontosan fúrt lyukba nyomja őket, amelynek közepén egy kúpos csavar befogadására szolgáló menetes furat található; a helyére kerülve a csapok kitágulnak, és szoros és biztos illeszkedést képeznek. Olcsó megoldást kínál sírkövekhez, vízsugárzási műveletekhez, rács- és rögzítőlapokhoz, valamint egyéb alkalmazásokhoz az elektronikai gyártásban, ipari gépekben és orvosi eszközökben.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz