Le nostre livelle a bolla d'aria sono progettate per garantirvi un lavoro svolto in modo agevole e preciso, e sono un componente essenziale del kit di utensili di qualsiasi lavoratore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore fluido | Altezza base | Altezza totale | Diametro base | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,1688 € - 68,3648 € | In produzione |
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
21,4589 € - 69,3513 € | In produzione |
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
20,0634 € - 30,8412 € | In produzione |
Naturale
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
26,1432 € - 84,4403 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
24,9134 € - 78,1146 € | In produzione |
Verde; trasparente
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
80,5714 € - 214,2058 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
80,5714 € - 214,2058 € | In produzione |
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
20,0634 € - 30,8412 € | In produzione |
Trasparente
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
78,8718 € - 207,0385 € | In produzione |
Verde; trasparente
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
68,3565 € - 181,6774 € | In produzione |
Naturale
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
33,9088 € - 90,1278 € | In produzione |
Naturale
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
33,9088 € - 90,1278 € | In produzione |
Trasparente
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
26,1432 € - 84,4403 € | In produzione |
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
51,7475 € - 137,5421 € | In produzione |
Trasparente
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
78,8718 € - 98,5898 € | In produzione |
Verde; trasparente
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
68,3565 € - 181,6774 € | In produzione |
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
51,7475 € - 137,5421 € | In produzione |
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
24,9134 € - 78,1146 € | In produzione |
Verde; trasparente
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare